Zahnriemenachsen aus dem Baukasten

Unsere Zahnriemenachsen der Baugrößen 10 und 20 basieren auf dem offenen drylin W Baukastensystem und sind dank der Modularität in der Breite flexibel anpassbar. Die innovativen Austauschlager der drylin W-Reihe ermöglichen den schnellen Wechsel der Lineargleitfolien direkt auf der Schiene. Der Schlitten muss so nicht demontiert werden und der Austausch erfolgt in nur wenigen Handgriffen.
Vorteile im Überblick:
  • Modulares Baukastensystem in 3 Breiten (120/160/200 mm)
  • Hohe Lebensdauer dank Gleitfolien aus iglidur J200-Material
Tipp: Smarter Lagerfolienwechsel durch unsere Gehäuselager

Baukastenachse ZLW, Baugröße 10

ZLW-10120 Die schmiermittelfreie Zahnriemenachse aus dem modularen Baukasten in Baugröße 10 glänzt durch seine Dynamik und hoher Lastaufnahme.
Mehr Informationen

Baukastenachse ZLW, Baugröße 20

ZLW-10200 Die schmiermittelfreie Zahnriemenachse aus dem modularen Baukasten in Baugröße 20 glänzt durch seine Dynamik und hoher Lastaufnahme.
Mehr Informationen

Baukastenachse ZLW, Tandem 

ZLWT Die schmiermittelfreie Zahnriemenachse aus dem modularen Baukasten glänzt durch seine Dynamik und hoher Lastaufnahme.

Baukastenachse ZLW, Baugröße 10

ZLW-10120 Die schmiermittelfreie Zahnriemenachse aus dem modularen Baukasten in Baugröße 10 glänzt durch seine Dynamik und hoher Lastaufnahme.
Mehr Informationen

Baukastenachse ZLW, Baugröße 20

ZLW-20200 Die schmiermittelfreie Zahnriemenachse aus dem modularen Baukasten in Baugröße 20 glänzt durch seine Dynamik und hoher Lastaufnahme.
Mehr Informationen

Baukastenachse ZLW, Hygienic Design

ZLW-20-HYD Das Hygienic Design sorgt für einen sauberen und hygienischen Betrieb. Der Zahnriemen sowie alle Lagerstellen sind aus FDA konformen Materialien gefertigt.

drylin Antriebstechnik Konfigurator

In wenigen Schritten zum konfektionierten Antriebssystem

Mit dem Online-Konfigurator für die Antriebstechnik erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen Ihr passendes Antriebstechnik-System. Darüber hinaus erhalten Sie die Möglichkeit sowohl Motoren als auch weiteres Zubehör wie die Motorsteuerung anzufragen oder zu bestellen.
 
  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung
Jetzt Antriebstechnik-System konfigurieren



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.