Die erste Zahnriemenachse komplett aus Kunststoff


ZLW-Carbon

Schmierfrei & 100% metallfrei

Die Kombination der tribologisch optimierten drylin® W Linearführung aus Carbon mit dry-tech® Polymere in Schlitten und Umlenkung machen die Zahnriemenachse ZLW-0630-P zur ersten komplett metallfreien Zahnriemenachse. Durch den konsistenten Vollkunststoffaufbau innerhalb der Umlenkstationen u.a. durch den Einsatz von xiros® Kugellagern (mit Kugeln aus Kunststoff oder Glas) ist das System extrem leicht und komplett wartungsfrei, denn alle Lagerstellen sind schmierfrei trockenlaufend.


Typische Anwendungsbereiche: Handling, Automation, Röntgensysteme, Hochfrequenzsysteme, ...
Anschlussmaße Anschlussmaße

Abmessungen [mm]

Bestellnummer** A
-0,3
AI H E2
±0,15
E3
±0,15
I R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha hc lz l2 d2
4kt
   
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-P 54 60 30 45 51 144 30 2 42 M4 14 13 20 20 6 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

** Effektiv gemessene Werte am Schlitten bei maximal zulässiger Belastung in horizontaler Einbaulage


Anschlussmaße

Bestellnummer X E
±0,2
AP
-1,0
Lp dp n nb nw nh T1
±0,25
T2
±0,25
d
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-0630-P variabel 40 52 15 5,5 0 0 0 7 20 21 3,2
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Technische Daten

Gewicht Gewicht Max. Hublänge * Übersetzung Verzahnung Zahnriemen
ohne Hub 100 mm Hub -material -breite -spannung
[kg] [kg] [mm] [mm/U] [mm] [N]
Basic 02 P 0,3 0,08 1.000 54 HTD 3M Neopren mit GF 9 25

* Größere Hublängen bieten wir gerne auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an

Mehr Informationen:


in 10 Werktagen versandfertig