Gegenläufige Linearachsen mit Zahnriemenantrieb für Positionieraufgaben


Unsere gegenläufigen Linearachsen zeichnen sich durch einen robusten Aufbau basierend auf dem schmierfreien drylin W-Linearbaukasten aus. Aluminiumtraversen und Rillenkugellager in den Umlenkungen ermöglichen ein sehr schnelles gegenläufiges Positionieren. Sie erhalten unsere gegenläufigen Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb in den Baugrößen 6, 10 und 16 und 20.

Anwendungsbereiche:
  • Handling und Automation
  • Warenausgabeautomaten
  • Regalbediengeräte
  • Formatverstellungen
  • Robotik

Gegenläufige Zahnriemenachse ZLW-0630-OD

Wartungs- und schmiermittelfreie Zahnriemenachse für schnelles und gegenläufiges Positionieren in der Baugröße 6.

Gegenläufige Zahnriemenachse ZLW-1040-OD

100 % wartungs- und schmiermittelfreie Zahnriemenachse für schnelles gegenläufiges Positionieren in der Baugröße 10.

Gegenläufige Zahnriemenachse ZLW-1660-OD

Schmiermittelfreie drylin ZLW-OD Zahnriemenachse in Baugröße 16 mit einem maximalen Hubweg von 3.000 m.

Individuelles Linearmodul konfigurieren

  • Konfigurieren, ausrichten, bestellen, optional mit geeignetem Zubehör (Handrad, Winkeltriebe, etc.)
  • Preis- und Lieferzeitanzeige Ihrer Konfiguration
  • Einfache Warenkorbübernahme, bestellbar ab Stück 1
  • Erstellen von PDF-Berichten mit Stückliste, Ergebnis der Lebensdauer & individuellen Anwendungsparametern
Produktfinder für die drylin Antriebstechnik
Konfigurator für die drylin Antriebstechnik


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.