drylin® ZAW - Auslegerachse

Besondere Eigenschaften

Antriebseinheit fest montiert, nur Profil und Last werden bewegt

Achsprofil aus hartanodisiertem Aluminium

Absolut schmiermittelfrei und korrosionsbeständig

Geringes Gewicht

Hohe Beschleunigungen

max. axiale Last 50 N

Zu diesen Artiklen passend:


Technische Daten, Antriebsmomente, Aufbau der Zahnriemenachse


ZAW - Auslegerachse

L max.:

 

Abmessungen [mm]

Bestellnr. A
-0,3
H LG
Hub
Al
±0,3
ha
±0,1
d
h9
l
+1
lz max.
Hublänge
Gewicht    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
+ 0,14 /
100 mm Hub
   
Lieferzeit auf Anfrage ZAW-1040-02-S-150-L 74 91 242 150 74 10 20 75 1000 1,75 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZAW-1040-02-S-150-R 74 91 242 150 74 10 20 75 1000 1,75 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig ZAW-1040-02-S-150-L/R 74 91 242 150 74 10 20 75 1000 1,75 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Anschlussmaße [mm]

Bestellnr. E2
±0,15
E3
±0,15
B
-0,3
B2
htf
Hub
ltf
±0,3
ff
±0,1
fa
h9
lta
+1
E4 B4
±0,15
E5
±0,15
E6
    [mm]     [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm]
Lieferzeit auf Anfrage ZAW-1040-02-S-150-L 60 60 M6 M8 44 52 2 5 40 20 M6 26 62
Lieferzeit auf Anfrage ZAW-1040-02-S-150-R 60 60 M6 M8 44 52 2 5 40 20 M6 26 62
in 10 Werktagen versandfertig ZAW-1040-02-S-150-L/R 60 60 M6 M8 44 52 2 5 40 20 M6 26 62
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
1 = freie Traverse ZTF
2 = Anschlusstraverse ZTA
ZAW-1040 Festlegen der Position der Antriebswelle (rechts oder links), in Blickrichtung x!
1 = Antriebswelle links
2 = Antriebswelle rechts
x = Blickrichtung Antriebswelle

drylin® ZLW Befestigungsmöglichkeiten


Zu diesen Artikeln passend:


in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage