Die Auswahl der Länderseite kann sich auf verschiedene Faktoren wie Preis, Versandoptionen und Produktverfügbarkeit auswirken.
Beim Wechsel der Website versuchen wir, die Artikel in Ihrem Warenkorb mit denen für Ihr Land verfügbaren Artikeln abzugleichen. Bitte überprüfen Sie nach dem Wechsel ihren gesamten Warenkorb, danke!
Die DryLin®-Linearachse ZLW kann auf verschiedene Arten befestigt werden (Klemmelemente und Nutensteine im Lieferumfang enthalten):
Die Einbaulage der Achse ist beliebig. Beim Überkopfeinbau ist der Schutz des Zahnriemens vor Verschmutzung am günstigsten.
1. Klemmelemente
Klemmelemente bieten eine komfortable Befestigungsmöglichkeit der Achse u.a. auf Aluminium-Maschinenprofilen, Bestellnr. 75.40.
2. Nutensteine
Nutensteine ermöglichen den Einbau von 3 Seiten (1040: links, rechts, unten) bzw. 2 Seiten (0630: links, rechts) sowie die Anbringung von Sensoren und Initiatoren zur Positionierung.
3. Verschraubung
Verschraubung, stirnseitig: In den Endtraversen befinden sich Bohrungen, für individuell einbringbare Gewinde.
Montagehinweis:
Die mechanische Endlage darf in keinem Fall als mechanischer Anschlag genutzt werden. Beidseitig ist eine Abstandslänge vorzusehen, die mindestens einer Umdrehung der Antriebswelle entspricht. Die beidseitig des Führungswagens vorgesehene Sicherheitsstrecke kann reduziert werden, sofern sichergestellt ist, dass die Gehäuse der Antriebs- und Umlenkeinheit nicht mit mechanischen Bauteilen kollidieren.
Für weitere Fragen zur Befestigung und Anbindung der Zahnriemenachse stehen Ihnen die igus®-Mitarbeiter gern zur Verfügung: Tel. 0 22 03/9649-0
Motorflansch
Der Motorflansch kann mit vier Befestigungsgewinden an der Endtraverse fixiert werden. Es sind verschiedene Motorflanschvarianten erhältlich.
Der gewählte Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt. Von dort können Sie Anfragen und Bestellungen auslösen.
Bitte beachten Sie, dass Sie auf igus.at nur mit einer gültigen österreichischen UST-ID bestellen können. Sie können die Produkte natürlich trotzdem anfragen.