Montagehalter für drylin® ZLW Zahnriemenachsen für Aluminiumprofile

Einfach montiert

Neuer Montagehalter für drylin® ZLW Linearachsen Für die Befestigung von drylin® ZLW Zahnriemenachsen an Aluminium Konstruktionsprofilen stehen neue Montagehalter zur Verfügung. Montage des Halters am T-Profil - ZLW Einheit aufsetzen - seitlich an den Nutensteinen befestigen – fertig. Die Halter bieten zudem die Option Inititatoren aufzunehmen. Einfach eine neue und sehr praktischer Option ZLW Linerachsen zeitsparend zu befestigen.
 

Verfügbar für drylin® WSX/SAW(C)/ZLW Baugrößen 0630/1040/1080/1660

Material eloxiertes Aluminium

Anschlußoptionen. T-Nuten Profil/Linearachse/Initiatoren

Frei positionierbar

Schnelle Montage ohne Bohren

Inklusive Befestigungsmaterial

Lieferprogramm

Bestellnummer Passend für
Schienenprofil
Linearmodul Zahnriemenachse    
           
in 3-4 Werktagen versandfertig AK-0037 WSX-06-30 SAW(C)-06-30 ZLW-06-30 25,37 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig AK-0038 WSX-10-40 SAW(C)-1040 ZLW-1040 29,55 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig AK-0039 WSX-10-80 SAW-1080 ZLW-1080 29,06 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig AK-0040 WSX-16-60 SAW-1660 ZLW-1660 36,52 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Mehr Informationen:


in 3-4 Werktagen versandfertig