Lineartechnik von igus®

Wartungsfrei und vielseitig

Die wartungsfreie Lineartechnik von igus verfährt ganz ohne Schmiermittel und ist dadurch extrem unempfindlich. Aufgrund der eingesetzten Materialien und des speziellen Aufbaus laufen sie zudem besonders leise.

Als Hersteller von Lineartechnik steht für igus neben der Wartungsfreiheit und Schmiermittelfreiheit auch immer die Robustheit und Unempfindlichkeit gegen Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stöße im Vordergrund. Konfigurieren Sie online in nur wenigen Schritten Ihre individuelle Lineartechnik und sparen Sie bis zu 40% Kosten.

Die Lebensdauerberechnung des drylin Konfigurator-Tools gibt Ihnen zudem ein hohes Maß an Planungssicherheit für Ihre Linearanwendung.

Die Vielseitigkeit der drylin® Lineartechnik

drylin w lineartechnik von igus®

Profilführungen

drylin® W
Profilführung hier kaufen
drylin N flache Linearführung

Flachführungen

drylin® N
Flachführung hier kaufen
drylin T Linearschiene mit Linearschlitten

Schienenführung

drylin® T
  • Schnelle Alternative zu Kugelführungen
  • Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen
  • Automatische Spielnachstellung
  • Hohe statische Tragfähigkeit
  • Einstellbares Lagerspiel
  • Mehr Information zu Schienenführungen
Schienenführung hier kaufen
drylin R Wellenführung

Wellenführungen

drylin® R

Wellenführungen hier kaufen
dryllin Q Vierkantführung

Vierkantführungen

drylin® Q

Vierkantführungen hier kaufen
drylin NT Teleskopschienenführung

Teleskopschienen

drylin® NT

Teleskopschienen hier kaufen

Warum drylin® Lineartechnik?

drylin Lineartechnik ist robust
Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
drylin Lineartechnik ist schmutzresistent
Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden
drylin ist korrosionsbeständig
Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser
drylin Lineartechnik ist leicht
Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere
drylin Lineartechnik ist besonders leise

Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall

drylin Lineartechnik ist besonders hygienisch
Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber

Lineartechnik richtig konfigurieren

Mit dem drylin® Linearführungen Experten lässt sich Ihr komplettes Linearsystem individuell konfiguriern und bestellen oder anfragen - in nur wenigen Schritten. Die Information über Lebensdauer gibt Ihnen zusätzlich eine hohes Maß an Planungssicherheit für Ihre lineare Anwendung.
Lineartechnik konfigurieren
Lineartechnik konfigurieren

Anwendungsbeispiele vom Hersteller für Lineartechnik


Mehr Informationen zur drylin® Lineartechnik

drylin News-Katalog 2018

News 2018

Alle igus® Neuheiten 2018 in einem Katalog.
igus Testlabor drylin Lineartechnik

Getestet!

Mehr als 500 Versuche pro Jahr im 250 m² großen Testlabor.