Teleskopschienen drylin NT

Unsere schmierfreien Auszugschienen sind bis zu einer Auszugslänge von 2.000 mm lieferbar. Das Teleskopsystem besteht aus eloxierten Aluminium-Führungsschienen und einem Gleitelement aus iglidur Hochleistungskunststoffen. Dadurch verfahren die Teleskopschienen leise, hygienisch und trockenlaufend. Zudem bleiben keine Schmutzpartikel in der Führung haften. Unsere Teleskopschienen sind in Standardauszugslängen im Shop oder individueller Auszugslänge erhältlich.
 
Teleskopschienen

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts Der igus Experte berät Sie gerne und unverbindlich.

 
Hier Kontakt aufnehmen

drylin NTP Muster

sample drylin NTP Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin NT Teleskopschienen mit unserem Muster.
 
Muster anfordern

Whitepaper

icon button 10 Einsparpotenziale, durch die Sie mit drylin Linearlager überflüssige Kosten sparen können.
 
Kostenloses Whitepaper

Die Komponenten der drylin NT Teleskopschienen

NT-35

drylin NT Teleskopschienen

Stufenloser Auszug bis 1.200 mm

Vollauszug, Teilauszug, Überauszug

Rastfunktion in End- und Mittellagen optional verfügbar

Teleskopschiene NT-35 hier kaufen

NT-60

nt-60 Teleskopschiene von igus

Stufenloser Auszug bis 2.000 mm

Leiser, satter Lauf

Robuster Aufbau durch solide Kunststoff-Aluminium Ausführung

Teleskopschiene NT-60 hier kaufen

NTV-27

drylin® NT Teleskop mit NTV-27

Auszugslänge bis 500 mm

Klapperfrei durch Federvorspannung

Konstante Verschiebekräfte durch drylin® N Prismenführung

Auszugsschienen NTV-27 hier kaufen

NTP-27

NTP-27

Auszugslängen von 125 mm / 150 mm

3 teiliger Aufbau aus igus® Hochleistungspolymeren

Metallfrei

NTP-27 hier kaufen

NT-35-AR/NT-60-AR

NT-35 und NT-60 AR

Auszugslängen bis 1.200 mm / 2.000 mm

Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarz eloxiertes Aluminium

Unauffällige Optik

Teleskopschiene NT-35-AR hier kaufen

NT-35-HT

NT-35 Hochtemeperatur

Auszugslängen bis 1.200 mm

Temperaturbeständig bis 130° C

Wahlweise in silber oder schwarz (AR) im Onlineshop verfügbar

Teleskopschiene NT-35-HT hier kaufen

Teleskopschienen Konfigurator

Geben Sie einfach Ihre Anforderungen ein und erhalten Sie Konfigurationen für Teleskopschienen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen - ob teilausgezogen, vollausgezogen oder überausgezog.


 
Zum Konfigurator

6 Gründe für Teleskopschienen von igus

Robuste Teleskopschienen von igus®
Robust
drylin Teleskopschienen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
 
Schmutzresistente Teleskopschienen von igus
Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin Linearführungen eingesetzt werden
Korrosionsfreie Teleskopschienen von igus
Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und medienbeständig, für den Einsatz unter Wasser
Leise Teleskopstangen von igus - besonders geräuscharm
Leise
Etwa viermal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Besonders leichte Teleskopstangen von igus
Leicht
Bis zu 75 % leichter dank Hochleistungspolymeren
FDA konforme Teleskopstangen von igus
Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne zusätzliche Schmierung und sind somit sehr sauber
 

Teleskopschiene aus 100 % Kunststoff - NTP

Die Kunststoff-Teleskopführung drylin NTP 27 ist die perfekte Lösung, wenn es darum geht, schwere Lasten präzise zu positionieren. Die Führung besteht aus robustem Kunststoff, der eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Dabei ist sie nicht nur besonders stark, sondern auch leicht und geräuscharm in der Handhabung. Das neue Teleskop-Design ist in mehreren Farben erhältlich, sodass es perfekt zu den individuellen Anforderungen passt. Besonders praktisch ist auch die komplett selbstschmierende Ausführung durch iglidur Hochleistungspolymere. Auf diese Weise bleibt die Führung immer geschmeidig und leichtgängig. Ein weiterer Vorteil der Kunststoff-Teleskopführung drylin NTP 27 ist die klapperfreie und leise Handhabung dank Vorspannungssegmenten. So können schwere Lasten mühelos bewegt werden, ohne unangenehme Geräusche zu verursachen. Mit ihrem robusten Material, der leichten Handhabung und dem klapperfreien Lauf überzeugt sie auf ganzer Linie und bietet ein hohes Maß an Komfort und Zuverlässigkeit in der Anwendung.

Die Schlafbox mit Linearschienen von drylin

Kostenlose Zeichnungsdatei und Materialliste zum Download

Sie möchten Platz und Liegefläche für Ihren nächsten Ausflug schaffen? Wir haben eine Anleitung für die Do-it-yourself-Schlafbox vorbereitet. Einfach die Materialliste und Zeichnungsdateien auf der nächsten Seite herunterladen und loslegen.


 

Anwendungsbeispiele

banner drop water

DROP WATER

Der Getränkeautomat von Drop Water aus Kalifornien mit drylin Linearführungen mischt die Getränke und gibt sie aus.
 
Zum Beitrag
CompactChart

CompactChart

Das CompactChart von Compact Solutions GmbH als Allrounder im Vergleich zu einem gewöhnlichen Flipchart mit drylin N Schiene und passenden Schlitten von igus.
Zum Beitrag
Freitragender Rollstuhllift

Freitragender Rollstuhllift

Der Rollstuhllift ist ein innovatives System, das speziell für Menschen im Rollstuhl entwickelt wurde.
Zum Beitrag
banner

Food Truck

Ein normaler Truck wurde von Nomes srl mit Hilfe von drylin N zum Food Truck umgebaut.
Zum Beitrag

nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

drylin Lineartechnik setz keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Mehr Informationen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.