Starke Energieführungen fürs Cable und Pipe Laying Equipment

Das Equipment auf Rohrlegern muss harten Wetterlagen auf hoher See standhalten und hohen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Eine Vielzahl an schweren Leitungen versorgt den Tower, Tensioner, die Schweißanlagen, Schwerlastkrane und ausfahrbaren Schiffsantriebe mit Energie, Daten und Leistung. Um die Leitungspakete zu schützen und sicher zu führen, kommen unsere Energieführungssysteme seit Jahren erfolgreich zum Einsatz. e-ketten der Serie E4.1 sind korrosionsfrei, vibrationsfest und vergleichswiese leicht. Platzsparend konstruiert, sind sie für den Einsatz auf Arbeitsschiffen, auf denen den Bauraum begrenzt ist, von großem Vorteil.
Gleiches gilt für unsere Rotationsmodule, die in Drehkranen als Alternative zu Schleifringen eingesetzt werden. Durch die Nutzung von leitungsfreundlichen Energieketten in dem Komplettsystem lässt sich der Wartungsaufwand um 90 % im Vergleich zu Schleifringen verringern.
 
Rohrleger

Pipe Laying Tower

Am Fuß des Rohrverlegeturms muss das gesamte Leitungspaket ebenso wie Hydraulik oder Wasser sicher vertikal geführt werden. Zum Einsatz kommt hier die große e-kette E4.350. 
Mehr erfahren

Tensioner

Kompakt, mit wenig Eigengewicht: Für die Energiezuführung an den Bahnen zum Vorspannen der Leitungen und Rohre sind e-ketten der Serie E4.1 mit verschiedenen Außenmaßen im Einsatz. 
Mehr erfahren

Drehkrane

Dreh-Module mit innenlaufenden e-ketten sorgen in Knuckle-Boom- und Drehkranen für eine sichere Führung von Hydraulik, Daten und Signalen – leicht, platzsparend, anschlussfertig geliefert.
Mehr erfahren

Ausfahrbare Ruderpropeller

Schwere Leitungen zur Energieversorgung der Antriebe eng am Triebwerk und dabei möglichst kompakt führen: mit stabilen Energieführungen der Serie E4.1 als Mehrbandketten.
Mehr erfahren

Top-Produkte

e-kette® Serie E4.350
  • Für große, schwere und steife Leitungen
  • Schwerlasterprobt mit bis zu 650kg/m
  • Hochverschleißfest, korrosions-, öl- und seewasserbeständig
e-kette E4.350
e-kette E4.1
  • Robust und bis zu 70% leichter als Stahl
  • Kein Herausfallen von Teilen dank spezieller Innenaufteilung
  • Modulare Bauweise
e-ketten Serie E4.1
RBR-Energiekette
  • Rotationssysteme mit bis zu 900° Rotation
  • Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung direkt in der Führungsrinne
  • Einfache Einbindung in die Kundenstruktur
Dreh-Energieführung RBR

Whitepaper: Mehr Automatisierung in der maritimen Wirtschaft

 
  • Welche Herausforderungen bringt die Automatisierung für die maritime Wirtschaft?
  • Wie können Unternehmen den strengen Prüfkriterien gerecht werden?
  • Welche Chancen ergeben sich durch den Einsatz zertifizierter Komponenten wie z. B. Leitungen?

Jetzt mehr erfahren

Whitepaper: Maritime Wirtschaft

Weitere Informationen