Energieführungen für ausfahrbare Ruderpropeller (Retractable Thruster)

Ausfahrbare Ruderpropeller werden als Hauptantriebe oder auch zum dynamischen Positionieren von Arbeitsschiffe wie z.B. Rohrlegern eingesetzt. Während sie aus dem Schiffsrumpf aus- und eingefahren werden, müssen zum Teil mit Hydraulik oder Wasser und vor allem mit Motorleitungen gespeist werden. Für eine sichere Führung der Leitungen haben wir Energieketten im Programm, die dank ihres robusten Kunststoffmaterials und der platzsparenden Konstruktion ideal für diesen Einsatzzweck geeignet sind. Sie sind resistent gegen Salzwasser, Öl- und UV-Licht und punkten im Vergleich zu Stahl-Schleppketten mit vergleichsweise geringem Gewicht und vollständiger Korrosionsfestigkeit.

Neben einzelnen Energieketten und einer Vielzahl für den Offshore-Einsatz zertifizierten Leitungen bieten wir konfektionierte Energieketten an. Komplett mit Leitungen und Steckern bestückt, sparen sie Installations- und Montagezeit.
Durch unser Engineering Team werden Schnittstellen für Leitungen und Schläuche mit dem System sowie Führungsrinnen enstsprechend ausgelegt und bei der Planung im CAD-Modell einbezogen. Alles in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um final ein Energiekettensystem zu erhalten, das durch Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit überzeugt.

Top-Produkte

e-kette E4.1
  • Robust und bis zu 70% leichter als Stahl
  • Kein Herausfallen von Teilen dank spezieller Innenaufteilung
  • Modulare Bauweise
e-ketten Serie E4.1
chainflex Leitung und Logos DNV und NEK Über 370 zertifizierte Steuer-, Servo-, Motor- und Roboterleitungen sowie Bus-, Daten-, Geber- und Lichtwellenleitungen
Mehr über die zertifizierten Leitungen erfahren
Konfektionierte Energieführungsmodule
  • Plug & Play-Lösungen z.B. für Top Drives
  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
Konfektionierte Energiekettensysteme

Erfolgreich im Einsatz


Engineering-Projekte & Sonderlösungen


Ob Umbau oder Neuinstallation: Wir bieten maßgeschneiderte Sonderlösungen für herausfordernde Anwendungsfälle weltweit – von der ersten Skizze bis zur Inbetriebnahme vor Ort.