Ausfahrbare Schiffsantriebe: Schwere Leitungen kompakt geführt

Stabile Energieketten der Serie E4.1 als Mehrbandketten ausgeführt führen hohe Leitungsgewichte

Bei diesen zwei Anwendungsfällen an einem Vermessungsschiff (Seismic Survey Vessel) sowie einem Bohrschiff (Well Intervention Vessel) in der Ölindustrie führte die Entscheidung für ein ausfahrbares Triebwerk zu einem Problem in der Konstruktion. Viele Leitungen zur Energieversorgung der Antriebe mit hohem Gewicht müssen eng am Triebwerk und dabei möglichst kompakt geführt werden. Um die enormen Leitungsmengen (Zusatzlasten) sicher zu führen, boten sich Energieketten der Serie E4.1 als Mehrbandketten an.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1 samt Zugentlastungchainflex Leitungen
  • Anforderungen: Robuste Führung von hohen Leitungsgewichten sowie eine eng anliegende und kompakte Leitungsführung aufgrund des knapp bemessenen Platzes.
  • Branche: Offshore
  • Erfolg für den Kunden: E4.1 Energieketten kommen als stabile Mehrbandketten zum Einsatz. Sie sind kompakt gebaut und gehen zusammen mit den innen verlaufenden chainflex Leitungen auch enge Biegeradien mit. Zugentlastungen an den Leitungen unterstützen zustäztlich und ermöglichen eine hohe Lebensdauer.
Triebwerke mit Energieketten

Problem

Ein- und ausfahrbare Triebwerke bieten im Schiffsbau einige Vorteile mit sich, wie z.B. die Verringerung des Strömungswiderstands des Schiffes. Während die Systeme damit Flexibilität und Effizienz in den Schiffsbetrieb bringen, stellen sie jedoch auch eine große Herausforderung in der Konstruktion dar.
Denn für die Steuerung und Energieversorgung der Schiffsantriebe wird eine hohe Menge an Leitungen benötigt, die auch bei hohem Gewicht stets sicher verfahren werden müssen.
Daneben ist der Bauraum eng bemessen, wodurch nicht nur die Führung, sondern auch die Leitungen selber enge Biegeradien ermöglichen müssen.
In diesen Anwendungsfällen handelte es sich um die Antriebe eines Bohrschiffs (Well Intervention Vessel) sowie einem Vermessungsschiff (Seismic Survey Vessel), die in der Bestimmung von Bohrstellen für Öl sowie dessen Förderung zum Einsatz kommen.

Lösung

Für die hohen Lasten bei der Versorgung der Triebwerke der Spezialschiffe eignen sich besonders stabile Energieketten. In diesem Fall kommt es zum Einsatz unserer Energieketten-Serie E4.1, die sich insbesondere durch eine hohe Robustheit bei gleichzeitig kompakten Baumaßen auszeichnet. Im Falle des Seismic Survey Schiffes wurde sich für ineinander laufende Energieketten zur Einsparung von Bauraum entschieden. Für zusätzliche Stabilität sind sie als Mehrbandketten ausgeführt, besitzen also zusätzliche Kettenbänder, mit denen das System die hohen Leitungsgewichte auch dauerhaft sicher bewegen kann. Und um bei den hohen Kräften die Belastung der geführten Leitungen zu minimieren, wurden spezielle Zugentlastungen integriert.
Da wir unsere chainflex Leitungen speziell für bewegte Anwendungen entwickeln, lag der Einsatz der Spezialleitungen in den Energieketten nahe. Sie gehen die geringen Biegeradien mit, die sich durch die enge Bausituation an den Antrieben ergibt.

Energiekette E4.1
Energiekette E4.1

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Serie E4.162

Innenhöhe hi: 162 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 250 - 1000 mm
Teilung: 200 mm

Zugentlastungen

Bügelschellen Zugentlastungen, Zugentlastungskämme und modular aufsteckbare Zugentlastungen.

chainflex Leitungen

  • 4 Jahre Garantie
  • Mit dem Preis-Check immer die günstigste Leitung finden, die garantiert funktioniert