drylin® Portalroboter mit individuellen Hublängen


Hublängen nach Maß, zugeschnitten auf Ihre Anwendung

Unsere fertig konfigurierten Portalroboter liefern wir auf Wunsch mit angepassten Hublängen, zugeschnitten auf Ihre Anwendung. 
So können Sie den optimalen Arbeitsbereich des Roboters für Ihren Anwendungsfall definieren. 
Jetzt individuelle Beratung anfragen
Portalroboter nach Maß

Linienportalroboter (Einzelschiene)

Linienportalroboter
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,2 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s
Zum Linienportal-Roboter

Flächenportalroboter (XY Bewegung)

Flächenportalroboter
  • Tragfähigkeit bis 80 N
  • Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Geschwindigkeiten bis max. 1,5 m/s
Zum Flächenportal-Roboter

Raumportalroboter (XYZ Bewegung)

XYZ-Portalsystem
  • Lasten bis zu 5 kg
  • Präzisionsanforderungen bis ca. 0,8 mm
  • Geschwindigkeiten bis max. 0,5 m/s
Zum XYZ-Portalsystem