Flächenportale aus der drylin® Linie

Nach Wunsch mit individueller Hublänge

Angetrieben von einem flachen Zahnriemenantrieb verfahren die drylin E Flächenportale absolut schmiermittelfrei und erfüllen dadurch hohe hygienische Standards. Mit kostengünstigne Komplettsystemen werden die Flächenportale mit Motoren, Kupplungen und weiterem Zubehör angeboten. Auf Anfrage mit individueller Hublänge. Sprechen Sie uns an!
Portalroboter mit definierten Hublängen in 24 Stunden

Individuelles Flächenportal konfigurieren und anfragen

Fragen Sie Ihr individuelles Flächenportal online an und senden Sie uns das von Ihnen ausgefüllte Anfrageformular. Gern stehen wir auch für eine telefonische Beratung für Sie bereit. 
Zum Anfrageformular
Anfrage Flächenportal Roboter

Technik verbessern

Technik verbessern
  • Schmutzunempfindlich, da keine Schmierung nötig
  • Einfache und schnelle Montage
  • Lasten bis zu 30 kg
  • Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Geschwindigkeiten bis max. 1,5 m/s

Kosten sparen

Kosten sparen
  • Kostengünstige Komplettsysteme mit Motoren, Kupplungen und weiterem Zubehör
  • Einfacher, modularer Aufbau
  • Alles aus einer Hand
  • Einfache Programmierung und Steuerung durch igus Robot Control

Beweise

Beweise

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
  • 100 % sauber im Betrieb
  • Kein Auswaschen von Fett und Ölen im Reinigungsprozes
  • Schmier- und wartungsfrei
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Plastic2Oil

Antrieb für Portalroboter

Neu: Freies Positionieren der Elektroantriebe mit Gantry Drive

Die Positionierung von drylin® E Elektromotoren innerhalb der Flächenportalroboter erfolgt in der Regel außerhalb des Portalsystems. Der neue drylin® E Gantry Drive Portalantrieb ermöglicht die freie Positionierung des Motors zwischen zwei Linearachsen. So ragt der Elektromotor nicht mehr aus dem Portalsystem.
Mehr zu Gantry Drive

Technische Daten zum Download

Alle Vorteile der Flächenportale von igus®

  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Profillänge
  • Fertigbaukasten mit Auslegerachse
  • Alles aus einer Hand

Typische Anwendungen:
  • Mess- und Prüfautomation
  • Kennzeichnungsapplikationen
  • Bauteilmarkierung
  • Medizintechnik

Einfache Montage und schnelle Lieferung

  • Montagezeit und -kosten sparen
  • In wenigen Schritten einsatzbereit
  • unkomplizierter Aufbau
  • Bausätze mit definierten Hublängen in 24 Stunden

Initiator-Kits für igus® Flächenportale

Sowie weiters Zubehör für Ihr Flächenportal

Neben Initiatoren Kits bietet igus noch weiteres Zubehör für Ihr Flächenportal. Finden Sie hier Klauenkupplungen, Motorflansche bzw. Motorenglocken und exteren Bremswiderstände. 
 
Zum Zubehör

igus® Portalroboter in der Anwendung



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.