XYZ-Portalsysteme drylin®

Nach Wunsch mit individueller Hublänge

Die Anforderungsprofile für motorische Verstellungen werden immer anspruchsvoller, die Bauräume enger und für Konstruktionen werden individuelle Lösungen gesucht. Die XYZ-Portalroboter von igus® sind als individuelle Lösung oder in 24 Stunden lieferbare Standard-Variante erhältlich. Bei der Standard-Variante passen wir gerne individuelle Hublängen an. Sprechen Sie uns an!

Technische Daten:
  • Tragfähigkeit: 50 N
  • Wiederholungsgenauigkeit: 0,8 mm
  • Max. Geschwindigkeit: 0,5 m/s
  • Max. Beschleunigung: 1,5 m/s²
  • Arbeitsraum: 3000 x 3000 x 750 mm
drylin® XYZ Portalsystem

Dreidimensionale Linear-Anwendungen realisieren

  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Profillänge
  • Fertigbaukasten mit Auslegerachse
  • Alles aus einer Hand

Typische Anwendungsbereiche:
  • Mess- und Prüfautomation 
  • Handhabungs- und Montagetechnik
  • Identifikation in der Mikroelektronik und Medzintechnik
  • Aufgaben im Kleinteile-Handling
  • Einfache Handhabungsaufgaben
Portalroboter mit definierten Hublängen in 24 Stunden

Individuelle XYZ-Portalsysteme konfigurieren und anfragen

Fragen Sie Ihr individuelles XYZ-Portalsytem online an und senden Sie uns das von Ihnen ausgefüllte Anfrageformular. Gern stehen wir auch für eine telefonische Beratung für Sie bereit.

 
Individuelles XYZ-Portalsystem anfragen
Individuelles XYZ-Portalsystem anfragen

Antrieb für Portalroboter

Freies Positionieren der Elektroantriebe mit Gantry Drive

Die Positionierung von drylin® E Elektromotoren innerhalb der XYZ-Roboter erfolgt in der Regel außerhalb des Portalsystems. Der neue drylin® E Gantry Drive Portalantrieb ermöglicht die freie Positionierung des Motors zwischen zwei Linearachsen. So ragt der Elektromotor nicht mehr aus dem Portalsystem.
Mehr zu Gantry Drive

Die einfache Montage der igus® XYZ-Portalsysteme

Montageanleitung XYZ-Portalsystem
Montagehinweise Initiatorkits

Mit igus® Technik verbessern

Technik verbessern

  • Lasten bis zu 5 kg
  • Präzisionsanforderungen bis ca 0,2 mm
  • Geschwindigkeiten bis max. 0,5 m/s
Mit igus® Kosten senken

Kosten sparen

  • kostengünstigne Komplettsysteme mit Motoren, Kupplungen und weiterem Zubehör
  • Einfacher, modularer Aufbau
  • Alles aus einer Hand
  • Einfache Programmierung und Steuerung durch igus Robot Control
igus beweist es

Bewiesen

igus ist nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • 100 % sauber im Betrieb
  • Kein Auswaschen von Fett und Ölen im Reinigungsprozes
  • Schmier- und wartungsfrei
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Plastic2Oil

igus® Portalroboter in der Anwendung


Technische Daten zum Download


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.