Gebogene drylin® Linearschienen und Energieketten für die Rotation von igus® machen Monitore beweglich

Ein alter Wasserturm wurde zum zentralen Kontrollraum für die Überwachung der Wasserversorgung umgebaut. Der Raum im oberen Teil dieses Turms wird als Bildungszentrum genutzt, das sich auf die umweltfreundliche Nutzung der Wasserressourcen konzentriert, sowie als Sitzungsraum für die Unternehmensleitung mit ihren Partnern. Als Hilfsmittel für zukünftige Bildungszwecke wurden 6 bewegliche Fernsehbildschirme in 2 Reihen aufgestellt, die sich im Radius von 6,8 m und im Winkel von 180° um den Raum bewegen. Darüber hinaus befinden sich im oberen Sitzungssaal weitere 6 bewegliche Fernsehbildschirme, die in 1 Reihe angeordnet sind. Diese Fernsehbildschirme bewegen sich im Kreis mit Radius 5,9 m und im Winkel 45°.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin W gebogene Linearführung
  • Anforderungen: Eine Bogen-Bewegung mit Energieversorgung ohne Unterbrechungen in einem 180 Grad Schwenk.
  • Branche: Wasserwerk
  • Erfolg für den Kunden: Alles aus einer Hand - Von der gebogenen Schiene über Energiekette und Anschlussfertigen Leitungen kam alles von igu
Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen

Problem

Zu Beginn des gesamten Projekts standen wir vor mehreren Herausforderungen. Zwei dieser Herausforderungen waren:

1. Wie werden die TV-Bildschirme in einem runden Raum mechanisch geführt?
2.  Wie bringen wir die Strom- und Datenversorgung in die beweglichen TV-Bildschirme?  

Außerdem wollten wir den Wartungsaufwand möglichst gering halten, damit die angesetzten Meetings und Schulungen nicht für Wartungsarbeiten ausgesetzt werden müssten. Wir haben dank der Unterstützung von igus® nicht lange nach den einzeln Komponenten suchen müssen und waren sehr froh, alles aus einer Hand bekommen zu können.  
768 manus
768-manus

Lösung

Die Lösung haben wir gemeinsam mit igus® erarbeitet:
Kurvenschienen in der Baugröße 10-120-10, um die Monitore an der runden Wand führen zu können.
Kurvenschlitten WWB-10-120-10 - wartungs- und schmierfrei, mit sehr leisem Lauf.
Speziell für rotierende Bewegungen ausgelegte Energieketten RBR 2400.03.100 & 2400.03.100
In den RBR Energieketten haben wir dann die ebenfalls von igus® gefertigten chainflex CF9.10.04 für die Energieversorgung verlegt. 
Für die Datenübertragung CFBUS.049 und CFPE.25.01 für die Masseverbindung.
Wir hatten immer einen Ansprechpartner - igus® - und fühlten uns immer gut beraten. 

Eingesetzte Produkte

banner_gebogene_Kurven

drylin® W gebogen

 

  • Variable Biegerichtungen 
  • Passende Linearschlitten
  • Schmierungsfreier drylin® W-Wagen für gebogene Schienen
  • Mehr Informationen
Hier kaufen

Weitere Informationen

drylin W-Profilführung drylin W-Kurvenschienen übernehmen die Führung der Monitore. Wir konnten die Linearschiene WS-10-120 verwenden.
 
drylin Kurvenschienen
drylin WWB-10-120-10

Passend zur Kurvenschiene konnte igus® auch die Wagen direkt liefern. WWB-10-120-10 - Die größere Version des im Shop bereits erhältlichen WWB-10-40-10. 

Hier WWB-10-120-10 anfragen
Energieketten von igus

Neben Schienen und Wagen hat igus auch gleich die Stromversorgung für die Monitore, sowie die schützenden RBR Energieketten liefern können.
 

Energieketten für rotierende Bewegungen

Warum drylin® W Profilführungen?

Robust

Weniger Montagezeit

Schnellere Montage durch Doppelschienen statt zwei parallell montierten Einzelschienen
Icon Eigenschaft

Große Materialvielfalt

Für viele Anwendungen (z.B. Automation, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Pharmaindustrie)
Icon Eigenschaft

Mehr Ergonomie

Mit gebogenen Schienen mehr Gestaltungsfreiheit z.B. von Arbeitsplätzen
Icon Eigenschaft

Leichtlaufend

Schlitten mit Hybrid-Rollenlager für einen leichten Lauf
Icon Eigenschaft

Gewichtsoptimiert

Mit extrem leichten Carbon-Schienenmaterial
Icon Eigenschaft

Mehr Variabilität

In der Konstruktion durch flexible Abstände mit parallelen Einzelschienen