In der Film- und Kameratechnik erfolgreich im Einsatz

Laufruhige Energieketten für Kameraroboter im tagesschau-Studio

Drei Kameraroboter sind unter der Decke des tagesschau-Studios aufgehängt realisieren und Kameraflüge mit sanften Bewegungen und höchster Präzision. Laufruhe, Vibrationsarmut sowie Verschleißfestigkeit sind die Hauptanforderungen an die Energieketten zum Führen der umfangreichen Leitungspakete. Eingesetzt werden E6-Ketten und chainflex Steuerleitungen.
Mehr zur Anwendung erfahren
Kameras im tagesschau-Studio
e-kette im tagesschau-Studio

Robuste Energieketten für High-Speed-Kameraschlitten

Der Trackrunner von Rail & Tracking Systems ist ein professioneller Kameraschlitten für schnelle Bewegungen, der bei Sportwettkämpfen und TV-Shows zum Einsatz kommt. Für die sichere Führung der Kabel setzt das Unternehmen auf Energieketten der Serie E6, die die hohen Beschleunigungen auch im Outdoor-Bereich bei hohen Temperatiren problemlos meistern.
Mehr zur Anwendung erfahren
Kameraschlitten von Rail & Tracking Systems
Kameraschlitten von Rail & Tracking Systems

Kompakte Drehtisch-Lagerung für 360°-Produktaufnahmen

Für die Lagerung und den Antrieb des Drehtellers wurde eine möglichst leichte und kompakte Lösung gesucht, welche nur wenige Bauteile benötigt. Gefordert war außerdem eine hohe mechanische Belastbarkeit bei gleichzeitig geringen Drehzahlen. Die Wahl fiel auf leichte und vibrationsdämpfende iglidur PRT-Rundtischlager.
Mehr zur Anwendung erfahren
Kamera-Drehtisch mit PRT-Drehkranz
Kamera-Drehtisch mit PRT-Drehkranz

Präzise Schwenkung einer Mikroskopkamera mit 3D-gedruckten Klemmen

Spezielle Klemmen aus dem gleitoptimierten 3D-Druck-Filament iglidur i151 sorgen im Ultra-Precise-Deposition-Drucker der Firma XTPL dafür, dass sich das motorisierte Mikroskop-Kamerasystem stabil und exakt bewegt.
Mehr zur Anwendung erfahren
3D-gedruckte Klemmen für Mikroskopkamera
3D-gedruckte Klemmen für Mikroskopkamera

Präzises, stabiles Getriebe aus dem 3D-Drucker für Drehvorrichtung zur Astrofotografie

Um astronomische Fotos machen zu können, muss die Erdrotation ausgeglichen werden. Möglich macht das eine spezielle Vorrichtung von vhw Digitalart, die sich exakt in 24 Stunden um 360 Grad drehen kann. Die Zahnräder und Halterungen für Motor und Elektronik wurden aus dem tribofilament iglidur i150 im 3D-Druck gefertigt.
Mehr zur Anwendung erfahren
Getriebe für Astrofotografie-Vorrichtung
Kamera-Drehtisch mit PRT-Drehkranz

Flüssiger Lauf auf dem Kameraslider auch bei versetzter Last

Beim Kamera-Slider von Glidetrack wurden die Lager ungleichmäßig belastet, wenn Kameras montiert waren, die ihren Schwerpunkt weit außerhalb der Lagerachse hatten. Die Folge: Verkantung der Lager und lautes Klappern. Die Lösung: drylin WJRM-Hybridlager, die für einen wesentlich besseren Lauf sorgen. Außerdem sind nun auch Bewegungen in der Vertikalen und horizontal über Kopf möglich.
Camera-Slider von Glidetrack
Camera-Slider von Glidetrack

Exakte, leichtgängige Fokuseinstellung der Großformatkamera

Für die Fokusverstellung ihrer professionellen Großformatkameras war die Firma Gibellini auf der Suche nach einer geeigneten Linearführung. Die Wahl fiel auf das schmierfreie drylin W-System, das eine millimetergenaue Fokussierung ohne Verwendung von Zahnstangen ermöglicht. Der Kunde schätzt die ruckelfreie, flüssige Gleitbewegung.
Gibellini Großformatkamera
Gibellini Großformatkamera

Stabile Kranbewegungen mit wartungsfreien Gleitlagern

Im Jib der Firma EZFX ersetzen iglidur G-Gleitlager die zuvor eingesetzten Bronzebuchsen. Sie sind leichter, günstiger und benötigen Dank ihres Trockenlaufs keine zusätzliche Schmierung, so dass kein Wartungsaufwand mehr anfällt.
iglidur G-Gleitlager im Kamerakran
iglidur G-Gleitlager

Industrietaugliche USB-Leitungen für die digitale Bildverarbeitung

Zur sauberen Signalübertragung und wegen ihrer Robustheit empfiehlt der Kamerahersteller IDS seinen Kunden unsere chainflex USB-Leitungen, die bis zu einer Länge von 10 Metern zum Einsatz kommen können.
Mehr zur Anwendung erfahren
CFBUS-Leitung an USB-Schnittstelle von IDS
CFBUS-Leitung an USB-Schnittstelle von IDS