drylin® Linearführungen

Unsere wartungs- und schmierfreien Linearführungssysteme funktionieren reibungslos im Trockenlauf und sind daher robust gegen äußere Einflüsse. Dank der verwendeten Materialien und des speziellen Aufbaus arbeiten sie außerdem besonders geräuscharm. Die Lebensdauer kann ganz bequem in nur wenigen Schritten berechnet werden. Durch die individuelle Auswahl hochwertiger Komponenten kann jedes Linearsystem an die spezifischen Anforderungen angepasst werden. Ein Wechsel zu einem Gleitführungssystem kann nicht nur laufende Betriebskosten senken, sondern auch signifikante technische Verbesserungen ermöglichen, die zu einem reibungslosen Betriebsablauf und einer verlängerten Lebensdauer beitragen. 

Warum drylin® Linearsysteme?

Robust
Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
Drylin Linearlager sind schmutzresistent
Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden
DrylinLinearlager sind korrosionsfrei
Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser
Drylin Linearlager sind leise
Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Drylin Linearlager sind leicht
Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere
Drylin Linearlager sind hygienisch
Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber

Ihr Weg zu den yes-Angeboten

Egal ob Schüler, Auszubildender, Student oder Dozent. In unseren Portalen informieren wir Sie über die Möglichkeiten vom yes!

Studentenportal

Alles was der Student wissen muss!

Sie studieren? Sind Schüler? Bearbeiten ein Projekt? Oder sind an igus interessiert? Lesen Sie mehr!
Dozentenportal

Dozentenportal

igus® in Ihrer Lehre: Sie sind Lehrer? Dozent? Oder Professor? Bestellen Sie noch heute ihre kostenlosen Muster. Gerne bieten wir auch Gastvorträge für ihre Vorlesungsreihe an.

Kontakt

Sprechen Sie uns an!

Anregungen, Fragen und Kritik können Sie hier äußern.
yes logo
Sie sind Student oder Schüler und benötigen Hilfe? Ob kostenloses Muster, Know-How, Kataloge oder die Veröffentlichung Ihrer Projektarbeit, hier finden Sie die perfekte Unterstützung.
 
Mehr Informationen

Testlabor drylin® Lineartechnik

drylin® Lineartechnik ist durch den Einsatz von Gleitelementen aus Hochleistungspolymeren besonders verschleißfest, leise, schmutzresistent, für hohe Temperaturen geeignet und funktioniert ohne zusätzliche Schmiermittel. Um all diese Eigenschaften garantieren zu können, werden unsere drylin® Produkte ausführlich und unter realen Bedingungen in unserem 3.800 m² großen Testlabor geprüft. Jährlich führen wir dort über 135 Billionen Testbewegungen durch, um unsere Produkte auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.
 
Mehr Informationen

drylin® Lineartechnik Onlineshop

Entdecken Sie unsere hochwertigen und schmierfreien Linearführungssysteme! Besuchen Sie unseren Onlineshop und finden Sie die perfekte Linearführungslösung für Ihre Anforderungen.

 
Zum Onlineshop
drylin onlineshop
Muster drylin

Lineartechnik Muster

Erleben Sie Leistung und Effizienz in Ihrer Anwendung - fordern Sie noch heute Ihre kostenlosen Muster an und lassen Sie sich von der Zukunft der linearen Bewegung begeistern. 

 
Zur Übersicht

igus Corner - motion plastics Musterkiste

Sie möchten immer die aktuellen igus Produkte zum Ausprobieren direkt zur Hand haben? Dann bestellen Sie einfach die igus Corner für Ihre Räumlichkeiten. Ein Vertriebskollege bringt den Aufsteller zu Ihnen, baut ihn auf Wunsch auf und bestückt die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl.

Die Corner können Sie als Dauerausstellung nutzen oder auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Wir holen sie auch wieder ab oder füllen sie neu auf, wenn Sie Nachschub benötigen oder andere Produkte ausprobieren wollen.
Mehr Informationen
 
Jetzt kostenlos bestellen
igus corner
drylin weltkugel

drylin® Linearführungen

Unsere schmierfreien Linearsysteme verfahren im Trockenlauf und sind dadurch wartungsfrei und unempfindliche gegen äußere Einflüsse. Durch die eingesetzten Materialien und den spziellen Aufbau laufen sie zudem besonders leise. Die Lebensdauer lässt sich ganz bequem in nur wenigen Schritten online berechnen.
 
Mehr Informationen

Robust, schwingungsdämpfend für hohe Lasten und lange Lebensdauer

Das Konzept der Lineargleitlager unterscheidet sich von den Linearlagern mit Kugelumlauf in der Art der Bewegung. Gleitlager rollen nicht, sie gleiten. Die Lagerungs-Elemente werden nicht durch rollende Stahlkugeln voneinander getrennt, sondern gleiten ohne Wälzkörper direkt auf der Schiene oder Welle.
Gleitlager

Ausgewählte Linearsystem Anwendungsbeispiele

Mobile Steinseilsäge

Die Verwendung einer mobilen Steinseilsäge drylin® Lineartechnik und iglidur® Gleitlage.
Zum Beitrag

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag