Lagerprodukte, Förderrollen und Getriebe für die Palettier- und Fördertechnik

Verstellbare Seitenführungen

Gassenverstellungen
Mehr erfahren

Rollenbahn / Rollenförderer

Rollenbahn und Rollenförderer
Mehr erfahren

Förderband-Lagerung

Förderband-Lagerung
Mehr erfahren

Messerkantenübergänge

Messerkantenübergänge
Mehr erfahren

Überschübe

Überschübe
Mehr erfahren

Speicher- und Puffersysteme

Speicher- und Puffersysteme
Mehr erfahren

Antriebs- und Förderketten

Antriebs- und Förderketten
  • Gute Aufnahme von Kantenlasten
  • Chemikalienbeständig und korrosionsfrei
  • Geringe Verschleißraten, hohe Standzeiten
Mehr zu Gleitlagern in Antriebsketten

Hängefördersysteme

Hängefördersysteme
  • Kostengünstig
  • Geringster Verschleiß
  • Schmutzresistent
Mehr über xiros Rillenkugellager

Verstellbare Seitenführung

Verstellbare Seitenführung / Gassenverstellung

Da Verpackungsgrößen, Gebinde oder Flaschendesigns heute variabler denn je sind, müssen auch Gassen in der Fördertechnik ein hohes Maß an Flexibilität aufbringen. Dabei zählt die möglichst einfache und modulare Umsetzung von Verstellaufgaben. Mit einem breiten Sortiment an Linearachsen, von Systemen mit Handrad bis komplett automatisierten Konzepten per Stellantrieb und Steuerung, bieten wir jede Lösung zur einfachen Verstellung von Seitenführungen an.
Mehr über Produkte zur Gassenverstellung erfahren
LInearachse

Linearachsen

  • Breites Sortiment an Lineartischen mit Spindel, Zahnriemen sowie optional mit Antrieb
  • Aus Kunststoff bis hin zu besonders biegesteifen Systemen aus Edelstahl
apiro

drygear apiro

  • Getriebebaukasten für Automatisierungslösungen
  • Modular, einfach, kostengünstig
  • Für Gassenverstellungen, Pusher-Aufgaben, Rundtische, Drehachsen und mehr
Kegelzahnräder

Zahnräder

Modular, kostengünstig, individuell

Gassenverstellungen mit apiro Getrieben

Mit dem drygear apiro Getriebebaukasten lassen sich z.B. Einlaufgassen extrem modular und wirtschaftlich realisieren.


Hier mehr erfahren

apiro Kurvenverstellung

Produkte für die Formatverstellung im Überblick

Welches Positioniersystem wird wann eingesetzt? Welche Produkte gibt es? Und welche Vorteile haben sie im Einzelnen? Hier erfahren Sie alles rund um das Thema Formatverstellungen.
Produktübersicht: Formatverstellungen

Lagerung Rollenbahn

Rollenbahn, Rollen-Förderer

Im innerbetrieblichen Warenverkehr sind Fördersysteme in verschiedensten Formen anzutreffen. Ob in Rollen-Bahnen, Röllchen-Bahnen, Kugelrollentischen oder auf anderen Transportwegen: Überall kommt es auf die richtige Lagerung an. Als schmier- und wartungsfreie Lagerungen können iglidur Gleitlager sowie xiros Kugellager, Tragrollen oder Kugelrollen die zuverlässige Funktion von Fördersystemen auch in Industrien mit starker Schmutzbelastung sowie im Dauerbetrieb gewährleisten.
Tragrollen xiros

Tragrollen

  • Verschließarm bei hohen Laufleistungen
  • Rohr aus Aluminium, Edelstahl, Carbon oder PVC-Rohr
  • Großes Sortiment ab Lager verfügbar
Kugelrollen xiros

Kugelrollen

  • Hoch belastbare Kugelrollen für jede Anwendung
  • Gehäuse aus xirodur Werkstoff erlaubt schmier- und wartungsfreien Betrieb
Rollenbahn xiros

Rillenkugellager

  • Breites Sortiment an Kugellagern für jede Anwendung
  • Dank speziellen Polymeren komplett ohne Schmierung und Wartung

HIGHLIGHTS

Zwei-Komponenten-Flüsterlager

Dank der Kombination zweier Polymere erhöht sich die Formstabilität und die Lebensdauer. Rund dreimal leiser als Standard-Rillenkugellager aus xirodur B180.

xiros Neuheit

Elektrostatisch ableitfähige Tragrolle

Mit dieser Version sorgen wir durch unseren hauseigenen xirodur F180-Werkstoff für das Ableiten ungewünschter elektrostatischer Aufladung.

Förderband-Lagerung

Förderband-Lagerung

Egal, ob bei der Zuführung von Waren in die Produktion oder im sonstigen innterbetrieblichen Warenverkehr: Die einwandfreie Funktion von Förderbändern muss immer vorausgesetzt sein. Hierzu trägt auch die Wahl der Produkte an den Lagerstellen der Transportbänder bei. Auch im Dauerbetrieb und bei gegebenenfalls starker Schmutzbelastung sollte der Betrieb der Lagerstellen möglichst wartungsfrei und absolut zuverlässig sein.
Mehr über Produkte zur Förderband-Lagerung erfahren
2-Loch Flanschlager

2-Loch Flanschlager

  • Leichtgewichtig und kostengünstig
  • Hoch verschleißfest durch Einsatz von Kalotten aus iglidur Werkstoff
  • Gehäuse in verschiedenen Materialien
4-Loch-Flanschlager

4-Loch Flanschlager

  • Flanschlager mit Kunststoff- oder Gussgehäuse
  • Für hohe Belastungen
  • Kalotte aus schmier- und wartungsfreiem iglidur Werkstoff
Lagereinsätze

Lagereinsätze

  • Wartungsfreie Lagereinsätze für metallische Steh-und Flanschlager
  • Auch FDA-konform oder komplett mit Gussgehäuse oder Low-Cost-Blechgehäuse
Anwenderbericht

Förderband: igubal ersetzt Metalllager

Bei diesem internationalen Dachziegel-Hersteller wurden die metallischen Stehlager erfolgreich mit igubal Lagern ersetzt.


Mehr zu den Hintergründen erfahren

igubal in Förderband verbaut

Messerkantenrollen

Messerkantenrollen

Mit langlebigen und verschleißfesten Messerkantenrollen aus dem Material iglidur werden Förderbänder auch bei hoher Beanspruchung sicher umgelenkt. Die verschiedenen iglidur Werkstoffe bieten für jedes Einsatzfeld die richtigen Eigenschaften. Z.B. ist iglidur H1 auf den Dauerlauf bei besonders hohen Temperaturen ausgelegt während das Material iglidur A250 konform gemäß FDA- und EU/2011-Vorgaben ist.
Mehr über unsere Messerkantenrollen erfahren
Messerkantenrollen

Messerkantenrollen im Shop

  • Für jede Anwendung das richtige Material
  • Egal ob für hohe Temperaturen, FDA- und EU/2011-konform oder hohe Geschwindigkeiten
Temperatur

Was sind die Vorteile?

  • Wodurch unterscheiden sich iglidur Messerkantenrollen von anderen Produkten?
  • Ihre Vorteile und Informationen zum Werkstoff iglidur auf einen Blick
Sondergeometrien Messerkantenrollen

Individuelle Messerkantenrollen

  • Individuelle Bauteile im Spritzguss anfragen
  • Exakt auf Ihre Anwendung angepasst
  • Individuelle Beratung des Materials und Fertigungsprozesses
Anwenderbericht

iglidur Messerkantenrollen bei Krones

Bei hohen Geschwindigkeiten und im Dauerbetrieb kommen in den Förderbändern der Krones AG iglidur Messerkantenrollen zum Einsatz.


Mehr zu der Anwendung erfahren

Messerkantenrollen bei der Krones AG

Überschübe TriboTape

Überschübe

An Überschüben sowie an Gassenwänden kann es innerhalb der Fördertechnik schnell zu erhöhtem Verschleiß der Produkte kommen. Um Getränkeflaschen vor Kratzern oder Kartons vor verfrühtem Verschleiß zu bewahren, müssen die Oberflächen möglichst reibungsarm und puffernd sein. Mit TriboTape Gleitfolie oder Halbzeug-Platten aus reibwertoptimierten iglidur Werkstoffen kann die Lebensdauer von Produkten und Behältern gesteigert werden.
Tribotape Gleitfolien

TriboTape Gleitfolien im Shop

  • Besonders geringer Verschleiß
  • Verschiedene Materialien etwa für hohe Temperaturen oder nach FDA-Vorgaben

Video: TriboTape im Modellaufbau

  • TriboTape Gleitfolien werden z.B. im Maschinenbau oder der Fördertechnik eingesetzt
  • Dank tribologisch optimierter Oberfläche kann die Reibung minimiert und der sichere Transport sichergestellt werden
Halbzeug Platten

iglidur Halbzeug Platten

  • Schmierfreie Halbzeug-Platten
  • Aus z.B. besonders verschleißfestem oder FDA-konformem Material
Anwenderbericht

TriboTape in medizinischer Abfüllanlage

Gleitfolie im Bereich des Sammelbehälters und des Auswurfschachts reduziert den Reibwiderstand in dieser Abfüllanlage auf ein Minimum.


Mehr zu der Anwendung erfahren

TriboTape in Abfüllanlage

Speicher- und Puffersysteme

Speicher- und Puffersysteme

Mit Speicher- und Puffertischen als Teilespeicher lassen sich Produktionsspitzen einfach abfangen. Sowohl hierfür eingesetzte drylin Zahnriemenachsen als auch TriboTape Gleitfolien gewährleisten einen wartungsfreien Einsatz.
Lineartisch mit Zahnriemenachse

Linearachsen mit Zahnriemenantrieb

  • Für Positionier- und Verstellaufgaben
  • Geringer Massenträgheit schafft hohe Effizienz
  • Schmiermittelfreie Führung
TriboTape Gleitfolien

TriboTape Gleitfolien im Shop

  • Besonders geringer Verschleiß
  • Verschiedene Materialien etwa für hohe Temperaturen oder nach FDA-Vorgaben
Puffertisch medizinische Abfüllanlage

Anwenderbericht

In dieser medizinischen Abfüllanlage wurde TriboTape Gleitfolie am Boden des Puffertisches sowie am Auswurfschacht eingesetzt. Sie reduziert den Reibwiderstand auf ein Minimum.

Produkte für die Formatverstellung im Überblick

Welches Positioniersystem wird wann eingesetzt? Welche Produkte gibt es? Und welche Vorteile haben sie im Einzelnen? Hier erfahren Sie alles rund um das Thema Formatverstellungen.
Produktübersicht: Formatverstellungen