Radialrillenkugellager

xiros Radialrillenkugellager
Die einreihigen xiros Radialrillenkugellager sind Kugellager aus Kunststoff und gehören der Familie der Wälzlager an. Was sind Radialrillenkugellager überhaupt? Größtenteils sind sie dazu da, um radiale Lasten, mit meist hohen Drehzahlen, aufzunehmen. In Ausnahmefällen eignen sie sich auch für die Aufnahme von geringen axialen Kräfte. Das machen die eng an die Laufrillen des Lagers anliegenden Wälzkörper möglich.

Unsere Radialrillenkugellager nach DIN 625 kommen ohne zusätzliche Schmierfette und -öle aus, sind wartungsarm und bestehen, wie andere Wälzlager auch, aus vier Komponenten. Die beiden Laufringe - bestehend aus Innenring und Außenring - werden jedoch mit verschiedenen Werkstoffen angeboten, um den unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht zu werden. Auch der Käfig des Lagers muss den jeweiligen Umgebungsbedingungen angepasst werden. Unsere Kugellager sind mit Edelstahl-, Glas-, Polymer- oder Keramikkugeln ausgestattet.
Alles zu unseren Radialrillenkugellagern im Überblick:
Radialrillenkugellager im Online-Shop kaufen
Radialrillenkugellager kaufen
Unterschiedlichste Baugrößen (608, 6205, 6206, 6006 und viele weitere) ab Lager lieferbar.

Zum Online Shop
Rillenkugellager-Sonderteile
Sonderteile aus Kunststoff
Von der Idee zur individuellen Lösung: Ihr Rillenkugellager in Wunschform, -menge und -material.

Jetzt informieren
Rillenkugellager-Prüfstand im Testlabor
Testlabor für Kunststoff-Kugellager
Im größten Testlabor der Branche testen wir unsere Kugellager aus Kunststoff stets auf Herz und Nieren.

Mehr erfahren

Neuheiten


In wenigen Schritten zum richtigen Radialrillenkugellager

Mit nur wenigen Angaben zu Ihrer Anwendung erhalten Sie in unserem Online-Tool eine Übersicht aller geeigneter Kugellager aus Kunststoff. Darüber hinaus erfahren Sie die voraussichtlich zu erwartende Lebendauer des Kugellagers auf Grundlage Ihrer Anwendungsdaten.
 

Der Radialrillenkugellager-Aufbau

Aufbau: Rillenkugellager

Außen- und Innenring:

Die Eignung eines Kunststoff-Kugellagers nach DIN 625 wird entscheidend durch die Materialien der beiden Laufringe bestimmt. Diese werden aus Tribopolymeren hergestellt, um die Lebensdauer zu maximieren und die Reibwerte zu minimieren. Diverse Werkstoffe stehen hier zur Auswahl. Sie unterscheiden sich in der zulässigen Temperatur, der Medienbeständigkeit und den Kosten.
 

Käfige:

Der Werkstoff des Lager-Käfigs muss ebenfalls zur Anwendung passen. Auch diese Werkstoffe sind hinsichtlich der Chemikalienbeständigkeit und der Temperatur sehr unterschiedlich. Im Rahmen des Lieferprogramms der xiros-Lager sind die Käfige bereits perfekt auf die Materialien der Außen- und Innenringe abgestimmt.
 

Kugeln:

Die Kugelmaterialien unterscheiden sich am deutlichsten. Neben Edelstahl kommen GlasKunststoffe oder Keramik zum Einsatz. Dadurch allein ergibt sich ein großer Unterschied der Massen, die wiederum Einfluss auf Laufruhe, Gewicht und Medienbeständigkeit haben. Edelstahlkugeln sind kostengünstig, chemikalienbeständig, haben aber das höchste Gewicht. Glaskugeln sollten ausgewählt werden, wenn es auf Metallfreiheit ankommt. Sie sind zudem sehr chemikalienbeständig und haben ein mittleres Gewicht. Polymerkugeln haben entscheidende Vorteile im Gewicht und im leisen Laufverhalten. Je nach Kunststoff haben Polymerkugeln ebenfalls eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Weitere Kugellager-Arten:
  • Außen ballige Rollen, die direkt auf einem Profil laufen können
  • Profilrollen, z. B. für Fadenumlenkungen
  • Axiallager  (spezielle Rillenkugellager für axiale Belastung) sowie Kugeldrehverbindungen zur Aufnahme von axialen Belastungen
  • Multilager für lineare und radiale Bewegungen
  • Flanschlager, z. B. zum Einbau in Rohrenden (auch für Trag-/Umlenkrollen)
  • Doppelreihige/Zweireihige Lager zur Aufnahme höherer Kräfte

Wo werden Rillenkugellager eingesetzt?


Rillenkugellager Tabelle

In der nachfolgenden Rillenkugellager Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die gängisten Baugrößen mit den dazugehörigen Innen- und Außendurchmessern sowie der Breite. Diverse Standard-Baugrößen finden Sie in unserem Online-Shop. Sprechen Sie uns gerne bezüglich fehlender Rillenkugellager Maße an.

BaugrößeInnen-⌀ [mm]Außen-⌀ [mm]Breite [mm]
6233104
6333135
684494
6944114
6044124
6244135
6344165
6855113
6955134
6055145
6255165
6355196
6866135
6966155
6066176
6266196
6366227
6877145
6977175
6077196
6277227
6888165
6988196
6088227
6288248
6388289
6899175
6999206
6099247
6299268
680010195
690010226
600010268
620010309
6300103511
670112184
680112215
690112246
600112288
6201123210
6301123712
670215214
680215245
690215287
600215329
6202153511
6302154213
670317234
680317265
690317307
6003173510
6203174012
6303174714
670420274
680420327
690420379
6004204212
6204204714
6304205215
670525324
680525377
690525429
6005254712
6205255215
6305256217
670630374
680630427
690630479
6006305513
6206306216
6306307219
6406309023
670735445

BaugrößeInnen-⌀ [mm]Außen-⌀ [mm]Breite [mm]
680735477
6907355510
6007356214
6207357217
6307358021
64073510025
670840506
680840527
6908406212
6008406815
6208408018
6308409023
64084011027
670945556
680945587
6909456812
6009457516
6209458519
63094510025
64094512029
671050626
681050657
6910507212
6010508016
6210509020
63105011027
64105013031
681155729
6911558013
6011559018
62115510021
63115512029
64115514033
6812607810
6912608513
6012609518
62126011022
63126013031
64126015035
6813658510
6913659013
60136510018
62136512023
63136514033
6814709010
69147010016
60147011020
62147012524
63147014033
6815759510
69157510516
60157511520
62157513025
63157516037
68168010010
69168011016
60168012522
62168014026
68178511013
69178512018
60178513013
62178515013
68189011513
69189012518
60189014024
62189016030
68199512013
69199513018
60199514524
682010012513
692010014020
602010015024

Kugellager-Wiki von igus

Technisches Kugellager-Wiki von igus

Sie möchte mehr über Radialrillenkugellager im Allgemeinen erfahren? Dann schauen Sie gerne in unserem Infobereich vorbei, wo viele technische Fragen rund um das Thema Kugellager beantwortet werden, unter anderem:
 
  • Wann sollte ich mein Kugellager wechseln?
  • Wie kommen die Kugeln ins Kugellager?
  • Rillenkugellager Toleranzen und Messempfehlungen