Kugellager mit Flansch

Kugellager mit Flansch
Die schmierfreien xiros Kugellager mit Flansch sorgen für eine hohe Flexibilität beim Kugellagereinbau. Ein 1:1-Austausch von metallischen Kugellagern ist aufgrund der Abmessungsgleichheit kein Problem. Die Kugellager mit Flansch zum Verschrauben gibt es als starre oder schwenkbare Version in Verbindung mit einem Flanschlagergehäuse zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern.

Zur Auswahl stehen hier ein 2-Loch- sowie 4-Loch-Flanschlager. Kugellager mit Flansch eigenen sich ideal, um das Lager axial zu fixieren, zum Beispiel in Gehäusebohrungen, Rohr-Enden, Transport-, Lauf- und Tragrollen sowie Walzen. Die Deckscheibe schützt dabei vor Staub und Schmutz. Folgende Innendurchmesser sind lieferbar: 6, 8, 10, 12, 15, 17 und 20 mm.

Kugellager mit Flansch: Online-Shop

Wo kann ich die Kugellager mit Flansch kaufen?

Unser Online-Shop bietet eine breite Auswahl an Kugellagern mit Flansch für unterschiedlichste Anwendungsfälle. Die Flanschkugellager für die Rohrenden sind passend für unsere Tragrollen mit Aluminium-, PVC- oder Carbon-Rohr. Wenn Sie auf der Suche nach FDA-konformen 2-Loch-Flanschlagern sind, haben wir hierfür eine passende Lösung.

Auch für Standard-Rillenkugellager ohne Bund bieten wir ein breitgefächertes Sortiment mit unterschiedlichen Werkstoffen an.

▷ Kugellager mit Flansch im Online-Shop kaufen