motion plastics für den Flugzeuginnenraum

Geringes Gewicht, leiser Lauf, passend für kleine Bauräume und vollständig trockendlaufend und damit wartungsfrei – dank dieser Eigenschaften eignen sich unsere Energieketten und Lagertechnikprodukte für eine Vielzahl von Anwendungen im Flugzeuginterieur:
 
Verstellbare Armlehnen | Einstellbare Beinablagen/Fußstützen | Sitzverstellung horizontal | Sitzverstellung drehend | Tischverstellung (Economy Class) | Tischauszug (Business Class) | Höhenverstellbare Kopfstützen | Gepäckfachklappen | Trennwände | TV-Monitore | Verstellung von Tablets, Pads, Smartphones | Kabinentüren

Verstellbare Armlehnen

Flugzeug-Interieur: Gleitlager in Armlehne
Gleitlager iglidur G

Gleitlager iglidur G

Verschleißfest, in vielen Standard-Abmessungen, auch nach FAR 25.853/ UL94 V0
drylin N Flachführungen

drylin N Flachführungen

Sehr leicht, geringe Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm, viele Schlittenoptionen

Einstellbare Beinablagen/Fußstützen

Flugzeug-Interieur: drylin Profilführungen in Beinablage
iglidur Clipslager MCM

iglidur Clipslager MCM

Für die Wellendurchführung durch Bleche, leicht zu montieren, unverlierbar durch doppelten Bund
drylin T-Schienenführung

drylin T Schienenführungen

Leiste, leicht und kompakt, Anschlußmaße wie handelsübliche Kugelumlaufsysteme

Sitzverstellung horizontal

Flugzeug-Interieur: e-kette in horizontaler Sitzverstellung
e-kette E2 micro

e-kette E2 micro

Für kleinste Bauräume mit kleinsten Innenhöhen und Radien, UL94-V2 (optional V0)
e-kette easychain

e-kette easychain

Leicht zu befüllen auch in eingebautem Zustand, flexibel, hochdynamisch und leise

Sitzverstellung drehend

Flugzeug-Interieur: e-kette in drehender Sitzverstellung
e-kette ZF

e-kette ZF für drehende Bewegung

Leicht, leise und abriebarm, Brandklassen V0 und V2 möglich, einfach zu befüllen und zu montieren

Tischverstellung (Economy Class)

Flugzeug-Interieur: Gleitlager in Tischverstellung
Gleitlager iglidur J

Gleitlager iglidur G

Vielseitige, sehr verschleißfester Dauerläufer auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
drylin R Wellenführungen

drylin R Wellenführungen

Abmessungsgleich zu Kugelbuchsen, langlebig durch hartanodisierte Aluminiumwellen

Tischauszug (Business Class)

Flugzeug-Interieur: Gleitlager in Tischauszug
Gleitlager iglidur JVSM

Gleitlager iglidur JVSM

Radial und axial vorgespannt, im unbelasteten Zustand völlig spielfrei, schmier- und wartungsfrei
drylin T Miniaturführung

drylin T Miniaturführung

Kompakte Bauweise, abmessungsgleich zu Kugelumlauf, Wagen mit V0 optional

Höhenverstellbare Kopfstützen

Flugzeug-Interieur: drylin Profilführungen in Kopfstütze
drylin NT Teleskopführung

drylin NT Teleskopführung

Stufenlos verstellbar, sehr leise, wahlweise mit Rastfunktion, schmier- und wartungsfrei
drylin W Schiene mit Schlitten

drylin W Profilführung

Großer Linearbaukasten, Einzel- oder Doppelschienen, Linearlager und Komplettschlitten

Klappe Gepäckfächer

Flugzeug-Interieur: iglidur Gleitlager in Gepäckfachklappe
Gleitlager iglidur M250

Gleitlager iglidur M250

Schwingungsdämpfend, unempfindlich bei Kantenlasten, dicke Wandstärken, DIN 1850
drylin W Einzelprofil mit Schlitten

drylin W Profilführung

Präzise Führung, Hybridlager mit integrierter Rolle für leichtes Verschieben

Trennwände

Flugzeug-Interieur: drylin Lineartechnik in Trennwand
drylin Zahnriemenachsen ZLW

drylin Zahnriemenachse ZLW

Einbaufertige Linearachsen, auch komplett metallfrei mit Carbon-Linearführung lieferbar

TV-Monitore

Flugzeug-Interieur: iglidur Gleitlager an TV-Monitoren
igubal Stehlager KSTM und ESTM

igubal Stehlager KSTM + ESTM

Geringes Gewicht, Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Kantenbelastungen, für alle Wellenmaterialien

Verstellung von Tablets, Pads, Smartphones

Flugzeug-Interieur: iglidur Gleitlager an Tabletbefestigung
igubal Gelenklager EGLM

igubal Gelenklager EGLM

Winkelausgleichend, sehr leicht und platzsparend, dämpfend, Maßreihe E
drylin W gebogene Schiene mit Schlitten

drylin W gebogene Führung

Individuelle Radien, bestes Sichtfeld, schmierfrei verstellbar, kundenspezifischer Projektservice

Kabinentüren

Flugzeug-Interieur: iglidur Gleitlager in Kabinentüren
Gleitlager iglidur J350 mit und ohne Bund

iglidur Gleitlager J350

Hoch verschleißfest, für Temperaturen bis 180 °C, klassifiziert nach UL94 Brandprüfung, Bewertungsstufe V0
Halbzeug Rundstab SFRJ350

Halbzeug SFRJ350

Rundstäbe bis Ø 100 mm, für Prototypen und Kleinserien, medienbeständig