Einachsig mit Spindelantrieb

Anzahl Produkte: 1

drylin® SAWC Linearmodul - Direkter Antrieb in kurzer Bauform

  • Kleinerer Bauraum und mehr Hub
  • Kompakte kurze Bauform durch den Einsatz der drylin® E-Spindelmotoren
  • Optimiertes Verhältnis von Nutzlänge zu Gesamtlänge (im Vergleich zur SAW-Baureihe bis zu 70 mm)
  • Verbessertes Laufverhalten
  • Platzsparend und leicht
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
Auf Anfrage
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.