drylin® Technik für Linearbewegung

drylin W drylin N drylin T drylin Q dryspin drylin R Teleskopschienen

Anzahl Produkte: 572

drylin® W Doppelschiene WS

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.

 
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Rund
ab 33,73 EUR/m
18 Artikel, davon versandfertig:
17 in 24-48 Stunden
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W-Econ Doppelschiene WS-CA

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.
 
  • Passend für alle drylin® W-Einzellagergehäuse und Linearschlitten
  • Lebenslang klapperfrei durch die Kombination mit vorgespannten drylin® W-Linearlager Serie WJ200UM-01-Pxx
  • Individuelle Lagerspieleinstellung durch den Einsatz von WJ200UME-01 Lagergehäusen
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium
  • Schienenprofil: Rund
ab 32,08 EUR/m
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® W-Econ Einzelschiene WS-CA

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.
 
  • Passend für alle drylin® W-Einzellagergehäuse und Linearschlitten
  • Lebenslang klapperfrei durch die Kombination mit vorgespannten drylin® W-Linearlager Serie WJ200UM-01-Pxx
  • Individuelle Lagerspieleinstellung durch den Einsatz von WJ200UME-01 Lagergehäusen
  • Ausführung: Einzelschiene
  • Material: Aluminium
  • Schienenprofil: Rund
ab 15,49 EUR/m
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Einzelschiene WS

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.
 
  • Ausführung: Einzelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Rund
ab 16,40 EUR/m
10 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Komplettschlitten WW

  • ​​​​​​​Getestet: statische Tragfähigkeit Linearsystem Coy 1.680 N
  • 100 % schmierfrei durch Gleiten anstatt Rollen
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Zinkdruckguss
ab 26,89 EUR/Stk.
30 Artikel, davon versandfertig:
16 in 24-48 Stunden
9 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gehäuselager RJUM-05

Passende Austauschgleitfolien zur RJUM-05 Lineargleitbuchse finden Sie hier
 
  • Ausführung: kurze, geschlossene Bauform
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: Aluminium
ab 27,92 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
9 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® N Führungsschiene, Baugröße 40

  • Mit Befestigungsbohrungen oder ohne für individuelle Bearbeitungen
  • Geeignet für den kleinen Bauraum
  • Einfaches Verstellen und Positionieren
  • Material: Aluminium, klar eloxiert
  • Baugröße: 40
Für alle drylin N Linearschienen bieten wir passende Abdeckkappen an:
  • NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
  • NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
  • NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
  • NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
ab 26,09 EUR/m
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Einzelschiene WS-ES

  • Ausführung: Einzelschiene
  • Material: Edelstahl 1.4571
  • Schienenprofil: Rund
Auf Anfrage
4 Artikel, davon versandfertig:
3 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Gehäuselager WJ200UM-01

Hier finden Sie die passenden Schienen
  • Material: Zinkdruckguss
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
ab 3,98 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
9 in 24-48 Stunden
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Komplettschlitten WW-HKA

  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Mit Handklemmung
  • Material: Zinkdruckguss
ab 50,08 EUR/Stk.
17 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
8 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Gehäuselager FJUMT-01

  • Ausführung: geschlossene Bauform, Tandembauform, runder Flansch
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: anodisiertes Aluminium
ab 30,22 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Aluminiumwelle, Voll-/ Hohlwelle, AWMP

  • Geringes Gewicht
  • Optimal in Kombination mit Gleitfolien aus iglidur® J/J200
  • Niedriger Verschleiß der Gleitlager
  • Korrosionsbeständig
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
  • Geradheit: EN 754-3
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 10,25 EUR/m
13 Artikel, davon versandfertig:
12 in 24-48 Stunden
1 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® N Führungsschiene, Baugröße 27

  • Mit Befestigungsbohrungen oder ohne für individuelle Bearbeitungen
  • Geeignet für den kleinen Bauraum
  • Einfaches Verstellen und Positionieren
  • Material: Aluminium, klar eloxiert
  • Baugröße: 27
Für alle drylin N Linearschienen bieten wir passende Abdeckkappen an:
NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
ab 21,71 EUR/m
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Führungsschiene TS

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.

Material: Aluminum, hartanodisiert
ab 40,75 EUR/m
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WSX

  • Ausführung: Doppelschiene Hochprofil
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Rund
ab 59,66 EUR/m
3 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.