Energieketten für Speziallösungen

Kategorien
Filter
System
Anforderungen
Anwendungsbereiche
Produkte für 3D Bewegungen

Anzahl Produkte: 32

e-spool® flex - unterbrechungsfreie Panel-Zuführung | Auszugslänge 5 - 15 m

  • Kein Schleifring
  • Unterbrechungsfrei (kein Schleifring) auch für Strom,
    Daten, Flüssigkeiten und Luft
  • Platzsparend
  • Universell montierbar
  • Konstante Zugbelastung auf der Leitung
  • Günstiger Preis
  • Kostengünstig im Reparaturfall
Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Leitungsauswahl und e-spool flex Nutzung die VDE 0298 Teil 5 (Strombelastbarkeit und Umrechnungsfaktoren für aufgewickelte Leitungen)
ab 653,03 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
5 in 5 Werktagen
Zur Produktseite

ESD-Energieketten

Zu öffnende Energieketten mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in elektrisch leitendem ESD Material ab Lager lieferbar.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Guidelok horizontal - Obertrumführung

Ungehinderte Fahrt: Zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums der Energiekette können sich keine Späne festsetzen.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Guidelok slimline P/PS - Vertikal-Führung

  • Bis zu 7 m/s und 10 m/s2
  • Bis zu 80 % Rinne sparen dadurch deutlich Kosten und Gewicht einsparen
  • Für hängende Anwendungen bis 50 m Höhe
Auf Anfrage
Zur Produktseite

E4/4HD - lange Verfahrwege oder "auf der Seite liegend"

Beidseitig zu öffnende Energieketten und Rohre. Innenhöhen von 32 bis 80 mm. Besonders geeignet für "Auf der Seite liegend" und Verfahrwege über 200 m.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Hybrid-Energiekette YE.42

50 % stabiler als reine Kunststoff-Energieketten* und 50 % leichter als reine Stahl-Schleppketten*. Keine Nieten, keine Schrauben. Energieketten-Glieder schnell zu öffnen, für einfachen Leitungswechsel.
  • Innenhöhe hi: 42 mm
  • Außenhöhe ha: 76 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
  • Außenbreite Ba: 68 - 418 mm
  • Biegeradien R: 100 mm
  • Teilung: 67 mm
ab 10,63 EUR/Stk.
32 Artikel, davon versandfertig:
27 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Hybrid-Energiekette YE.56

50 % stabiler als reine Kunststoff-Energieketten* und 50 % leichter als reine Stahl-Schleppketten*. Keine Nieten, keine Schrauben. Energieketten-Glieder schnell zu öffnen, für einfachen Leitungswechsel.
  • Innenhöhe hi: 56 mm
  • Außenhöhe ha: 90
  • Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm 
  • Außenbreite Ba: 74 - 624 mm
  • Biegeradien R: 100 - 500 mm
  • Teilung: 91 mm
ab 17,50 EUR/Stk.
41 Artikel, davon versandfertig:
40 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

AX e-ketten® Serien

Außenliegende Anschläge verhindern die Ansammlung von Staub. Alle vorhandenen Breiten kombinierbar.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Wellrohr e-skin®

  • Einbauraum: 80 - 200 mm
  • Biegeradius: 40 - 55 mm
  • Freitragende Länge: Abhängig von den geführten Leitungen
Auf Anfrage
Zur Produktseite

System Rollen e-kette®

Lange Verfahrwege und extreme Verfahrgeschwindigkeit. Als vollstegige Energiekette oder als geschlossenes Energierohr.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

e-spool: Multi-Energie-Spule

Die Alternative zur Kabeltrommel - Leitungen schonen und verschiedene Medien sicher führen.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

PMA Schutzschläuche: Vielseitige Rohr- und Systemauswahl

Zum Schutz flexibler, elektrischer Leitungen.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

AUTO-GLIDE Serien: Speziallösungen für lange Verfahrwege

Kombination von AUTO-GLIDE und Energieketten easy chain®, System E2/000 sowie System E4.1.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Guidelite plus - Rinnensystem

Chemikalien- und korrosionsfestes Kunststoff-Rinnensystem
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Guidefast: Schnell montiert als Baukastenlösung

Guidefast Führungsrinnen werden seitlich befestigt. Einfache Montage durch kleine Anzahl an unterschiedlichen Bauteilen.
Auf Anfrage
Zur Produktseite