e-ketten® Systeme für Galvanisierung, Düngemittelherstellung und andere anspruchsvolle Umgebungen

Das guidelite plus Führungssystem besteht ausnahmslos aus Kunststoffkomponenten und ist eine an beiden Seiten geschlossene Führungsrinne.
Die guidelite plus wird aus chemikalienbeständigem EG Material gefertigt und besitzt eine hohe Führungsstabilität.
  • 500mm lange Rinnenkomponenten
  • Verbindung über feste Haken und lockere Einschub-Verbingung um auf Temperaturschwankungen zu reagieren
  • schneller, umkonplizierter Austausch möglich
  • Leiser als Führungsrinnen aus Metall
  • Wesentlich günstiger als eine vergleichbare Edelstahlrinne
  • Sehr leicht

Bestellbeispiel:

Beispielbestellung für 30m Verfahrweg mit einer E4.42.137.150.0.EG+ sieht wie folgt aus:
• 15 Stück 9GP.150.00.1000.EG+ (1 m Rinne ohne Gleitschiene)
• 15 Stück 9GP.150.64.1000.EG+ (1 m Rinne mit Gleitschiene)
• 1 Stück 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ (Festpunktmodul)
• 60 Stück 9GP.150.167.EG+ (Verbindungsstege)

Im Festpunktmodul sind die Verbindungsstege bereits enthalten und müssen daher nicht zusätzlich mitbestellt werden.

Lieferprogramm guidelite plus

Rinne

Art.-Nr. Höhe Gleitschiene [mm] für e-kette®
in 3-4 Werktagen versandfertig 9GP.150.00.1000.EG+ ohne Gleitschiene 0 Alle 48,77 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig 9GP.150.64.1000.EG+ mit Gleitschiene 64 3838CR/E4.42/H4.42 53,35 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Verbindungssteg

Art.-Nr. Innenbreite Rinne [mm] Außenbreite Kette [mm]
min.

max.
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.96.EG+ 96 92 95 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.107.EG+ 107 103 106 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.118.EG+ 118 114 117 3,93 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig 9GP.150.122.EG+ 122 118 121 3,95 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.137.EG+ 137 133 136 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.143.EG+ 143 139 142 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig 9GP.150.167.EG+ 167 163 166 4,33 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig 9GP.150.204.EG+ 204 200 203 5,00 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Festpunktmodule

Art.-Nr. Innenbreite Rinne [mm]*
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.64.122.E4.42.FP+ 122 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.64.167.E4.42.FP+ 167 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.64.204.E4.42.FP+ 204 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.64.122.3500.FP+ 122 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.64.167.3500.FP+ 167 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 9GP.150.64.204.3500.FP+ 204 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ 167 108,41 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig 9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ 204 110,29 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*Info: Bei zu wenig Spiel kann es passieren, dass das Anschlusselement am Festpunkt in die Rinne gedrückt werden muss. Dies kann die Rinne problemlos ab.

igumid EG+ GLP Werkstoffeigenschaften

Anwenderbericht

E-Kette und guidelite plus in der Anwendung Firma Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
Energiekette und Kunststoffrinne aus chemikalienbeständigen Kunststoff von igus® seit Jahren erfolgreich im Einsatz
 

in 3-4 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage