5 DOF Gelenarkmroboter

Anzahl Produkte: 2

robolink® RL-DP-5 | 5 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 3,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 5
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Optional erhältlich
ab 4 192,39 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

robolink® RL-DP-5-SW | 5 Freiheitsgrade (DOF) | 790mm Reichweite | spritzwassergeschützt

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,0 kg
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Freiheitsgrade: 5
  • Geschwindigkeit: 7 Picks / min
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio Zyklen
  • Spritzwasser Beständigkeit durch für die Schutzklasse IP 44
  • Verbindungselemente aus Edelstahl
 
Optional erhältlich
ab 5 394,66 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.