Delta Roboter mit 3 Achsen

Anzahl Produkte: 4

3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 mm

Produktinformation
  • Bis zu 60 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 3,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 60 m/s²

Optional erhältlich
ab 3 732,62 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 660 mm

Produktinformation
  • Bis zu 30 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 1,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 20 m/s²

Optional erhältlich
ab 4 603,57 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
2 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

3-Achs Delta-Roboter | Arbeitsdurchmesser 1.000 mm | Größe: XXL

Produktinformation
  • Bis zu 96 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 2,5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,3 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 2,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 28 m/s²
ab 16 447,46 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

3-Achs Delta-Roboter | Arbeitsdurchmesser 1.000 mm | Zusätzliche Drehachse

Produktinformation
  • Bis zu 96 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 2,5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,3 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 2,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 28 m/s²
ab 22 619,95 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.