Ihr Hersteller für einbaufertige readychain® Energieführungssysteme


Alles aus einer Hand: Individuell - einbaufertig - endgeprüft - 75% Montagezeit gespart

Remote-Beratung für konfektionierte Energieketten

Kostenlose Beratung

Weltweit, per Remote oder vor Ort
Termin buchen
Musterbox für Module Connect

Schnittstellenoptimierung

Kostenlose Musterbox inkl. Beratung
Jetzt anfordern
Module Connect Shop

Module Connect

Entdecken Sie über 180 Einzelteile im Online Shop
Shop besuchen

readychain® Komplettsysteme im Einsatz - Unsere Highlights

Energiekette mit Module Connect für Möbelindustrie
Energieketten für Schädlingsbekämpfungsmittel

Weitere Anwendungsbeispiele

readychain® - Aktuelle Informationen

News 2023 rund um Konfektionierung

... Tech up, cost down. It's our job.

Finden Sie hier alle Neuheiten!
Alles aus einer Hand

Einbaufertig statt Einzelteile

Kostenlose Muster- und Infobox
Steckbare Energiekettensysteme

Plug-in e-chain®

Ein Stecker statt vieler Stecker!
Montage anschlussfertiger Energiekettensysteme

Prozessoptimierung

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Fabrik mit einer anschlussfertigen Energiekette!
Module Connect Steckverbinder

Module Connect

Sparen Sie mit der Schnittstelle nach Maß Zeit und Platz!
Einbaufertige Energiekettensysteme

Ihr Systemlieferant...

... für das einbaufertige Komplettsystem. Alles aus einer Hand - mit Garantie!

Gründe für eine konfektionierte Energiekette

Bei der Produktion von Maschinen und Anlagen gibt es eine Reihe von Gründen, sich für einbaufertige Energieketten zu entscheiden:
  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand - keine Lagerfläche erforderlich
  • Beschaffungsoptimierung - ein System, eine Artikelnummer
  • Montagezeit reduzieren - weniger Maschinenstillstand
  • Montage vor Ort - internationaler Service mit 31 Standorten
  • Sonderanfertigungen möglich - igus entwickelt weitere Bauteile

Häufig gestellte Fragen


readychain® Varianten

Ein readychain® System besteht aus vielen Komponenten: Energiekette bzw. Schleppkette, höchstflexible Leitungen, Stecker, Bleche, Montagegestelle... Entdecken Sie hier die vier standardisierten Varianten unserer readychain® Systeme. Alles aus einer Hand, alles von Ihrem Systemlieferant und das noch mit Garantie!
Konfektionierung anfragen
readychain basic

Basic

Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik und Hydraulik ohne Steckverbindungen.
 Ihre Vorteile im ÜberblickBASIC
 Montagezeitreduzierung■■□□□
 Logistikaufwandreduzierung■■■□□
 Beschaffungsprozessoptimierung ■■■□□
readychain standard

Standard

Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen.
 Ihre Vorteile im ÜberblickSTANDARD
 Montagezeitreduzierung■■■□□
 Logistikaufwandreduzierung■■■■□
 Beschaffungsprozessoptimierung ■■■■■
readychain standard plus

Standard Plus

Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen sowie Anbaublechen zur Fixierung.
 Ihre Vorteile im ÜberblickSTANDARD PLUS
 Montagezeitreduzierung■■■■□
 Logistikaufwandreduzierung■■■■■
 Beschaffungsprozessoptimierung ■■■■■

Premium

Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen sowie einem Transport- und Montagegestell.
 Ihre Vorteile im ÜberblickPREMIUM
 Montagezeitreduzierung■■■■■
 Logistikaufwandreduzierung■■■■□
 Beschaffungsprozessoptimierung ■■■■■

Alle Komponenten aus einer Hand - mit Garantie

Energieketten von igus arbeiten heute bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig. Von Getränkeautomaten bis zum Stahlwerk, von der einfachsten, linearen bis zur kompliziertesten Anwendung sind tausende Varianten von Einbauarten zu finden.

Mit mehr als 1.300 chainflex Leitungen ab Lager bietet igus das größte Angebot an Leitungen speziell für die Energiekette. Dank des branchengrößten Testlabors, ist igus als einziger Anbieter in der Lage, eine 36-monatige Garantie auf alle chainflex Leitungen zu geben.
Alle gängigen Steckverbindungen sowie mehr als 4.600 Antriebsleitungen passend zu 24 Herstellerstandards stehen zur Verfügung. Zudem können die modernen Sensorik-Systeme von smart plastics zur intelligenten Zustandsüberwachung sowie vorausschauenden Wartung direkt mit in die einbaufertige Energieführung integriert werden.
Anschlussfertige Komplettsysteme

Weitere Informationen

igus readychain Fabrik

  • 1.600 konfektionierte Energiekettensysteme verlassen pro Woche die Fabrik
  • 4.175 m² Fläche für Konfektionierung
  • Weltweit 4.150 Mitarbeiter davon 359 Mitarbeiter für die Konfektionierung
  • 35 Niederlassungen weltweit inkl. 14 readychain Fabriken

Das weltweit größte Testlabor

Aus über 15.000 Versuchen pro Jahr ist die wohl weltweit größte Test-Datenbank entstanden. Diese Datenbank ermöglicht es uns, immer das richtige Produkt für Ihre konkrete Anwendung auszuwählen. Auch individuelle Versuche für Ihre Branche sind möglich.