dryspin® Flanschgewindemutter, Steilgewinde, J350FRM

  • Material: iglidur® J350
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
  • Ausführung: Standard
  • Zylindrische Gewindemutter mit Flansch
Produkt­beschreibung
Gewindemutter aus iglidur® J350 – Hochtemperaturwerkstoff für Temperaturen bis zu +150°C
Unsere Gewindemutter aus dem Hochleistungspolymer iglidur® J350 ermöglicht den Einsatz bei dauerhaft mittleren bis hohen Umgebungstemperaturen. Die dauerhafte Anwendungstemperatur sollte bestenfalls im Temperaturbereich von +60 bis + 150°C liegen, um die maximale Performance aus dem Material abrufen zu können.
Weitere Vorteile sind:
 
Dimensionsstabil auch bei hohen Temperaturen
Zertifizierbar nach EN 45545 HL3, R24
► Bestens geeignet für die Bahnindustrie
 Guter Reibwert bei mittleren Lasten
Einsatzbereich bis zu +150°C obere langzeitige Anwendungstemperatur
 Zulässige dauerhafte Flächenpressung in den Gewindegängen 0 – 3,0 MPa


___________________________________________________________________________________________________________________________

Alle unsere Gewindemuttern werden aus den verschleißfesten iglidur® Hochleistungspolymeren hergestellt.
Es stehen 7 verschiedene Standardmaterialien für verschiedene Einsatzzwecke zur Verfügung: iglidur J - hoher Wirkungsgrad bei allen Geschwindigkeiten, iglidur J350 - für Temperaturen bis zu +150 °C, iglidur A180 - FDA-konform für Food-Pharmaindustrie, iglidur E7 - für hohe Geschwindigkeiten bei geringen Lasten, iglidur R - Schwingungs- und vibrationshemmend, iglidur J200 - bester Gegenlaufpartner zu Aluminium und iglidur W300 - für Hochlastanwendungen. 

Das ermöglicht Ihnen - je nach Material - folgende Vorteile:
100 % schmier- und wartungsfrei
Langlebig und robust in widrigen Umgebungen
Chemikalienbeständig und schimmelfrei
Leiser und vibrationsfreier Verfahrweg
PTFE-frei
FDA-Konformität durch A180
Standhaltung hoher Lasten
Langzeit Anwendung in Temperaturbereichen von –20° C bis +150° C

Das Basismaterial ist zusätzlich durch technische Fasern oder Füllstoffe verstärkt. Die Festschmierstoffe sind als mikroskopisch kleine Partikel, millionenfach in winzigen Kammern in dem festen, meistens faserverstärkten Material eingebettet. Das reicht aus, um die unmittelbare Umgebung ausreichend zu schmieren und die Reibung des Systems zu vermindern. Diese Zusatzstoffe stabilisieren unsere Gewindemuttern entscheidend für die Verschleißfestigkeit.

Neben einer großen Auswahl an Standardmaterialien für die Gewindetechnik bietet igus auch eine große Variantenvielfalt in der Gewindemutterngeometrie selbst:
Zylindrische Gewindemuttern
Zylindrische Gewindemuttern mit Schlüsselfläche
Flanschgewindemuttern
Flanschgewindemuttern mit Schlüsselfläche
Hochlastgewindemutterngeometrie
Zylindrische Spritzgussgewindemuttern
Spritzgussgewindemuttern mit Flansch
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.