Bierlift
zum Selberbauen
dryspin Muster bestellen

Technische Daten:

  • Was wurde benötigt: Mühelose Auf- und Abfahrt  mit entsprechender Last, geringe Aufwandskosten
  • Anforderungen: wartungsfrei, schmierfrei, Standhaltung hoher Drehmomente, witterungsbeständig, einfache Montage, kostengünstig, schnelle Beschaffung
  • Eingesetze Produkte: dryspin Gewindemutter DST-JSRM-2220DS10X25 und Gewindespindel DST-LS-10X25-R-ES
     
  • Erfolg für den Kunden: Standhaltung der hohen Drehmomente, keine Schmierung und somit 100 % wartungsfrei, bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmlichen Steilgewindetriebe und keine Probleme durch Witterungsbedingungen 
Zur Bierlift Anleitung zum Selberbauen


Zum Bierlift

Bierlift
Ein zweiter Kühlschrank im Garten verbraucht viel Platz und Energie. Um das zu vermeiden, hat Herr Kessler von kessler engineering einen Bierlift entworfen. Es handelt sich um einen selbstgebauten Getränkeaufzug, der im Gartenboden verbaut wird. In dem Erdloch ist es kalt und die Getränke können ohne Stromerzeugung gekühlt werden. Bis zu 21 Getränkeflaschen finden in dem Bierlift Platz. Er spart Platz im Garten und Kühlschrank und ist das Highlight jeder Gartenparty.

Schon bei der Auswahl der Komponenten und Materialien ist Herr Kessler mit einem Konzept vorgegangen. Folgende Punkte waren besonders wichtig:

Wartungsfreiheit
► Pflegeleichte und wetterfeste Baumaterialien
► Einfache Konstruktion für den Aufbau
► Kostengünstig
► Leichtes und elegantes Design

 

Die dryspin Technologie konnte überzeugen

Unsere dryspin Gewindemuttern aus iglidur Hochleistungspolymeren benötigen keinen einzigen Tropfen Schmiermittel. Das bedeutet völlige Wartungsfreiheit. Ein weiterer entscheidender Vorteil gegenüber metallischen Gewindemuttern: Sie sind zu 100 % rostfrei. Auch beim Einsatz in korrosiven und extremen Witterungsumgebungen behalten dryspin Gewindetriebe stets ihren Leichtlauf bei. Perfekt geeignet für einen Bierlift im Erdloch. Und sogar das leichte Design kann unterstütz werden: dryspin Gewindemuttern sind bis zu 88 % leichter als herkömmliche Gewindemuttern.

Die von uns entwickelte dryspin Technologie erreicht durch die Asymmetrie der Gewindegänge eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer und durch die flachen Flankenwinkel eine erhöhte Effizienz. Die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter wird reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei. 

Die Kosten werden nicht nur in der Beschaffung, sondern auch durch die nicht vorhandene Rüstungsarbeiten und Wartungen gespart. Die Lebensdauer kann online ganz einfach berechnet werden. 
dryspin Technologie


Bierlift Montage


Montage leicht gemacht

"Die igus Gewindemutter wird in das 25 mm Alu-Rohr bündig eingesteckt. Mit mehreren Schlägen von mehreren Seiten mit einem Körner und Hammer wird die Mutter sicher fixiert. Um die Mutter nicht zu verformen, habe ich zuvor die Gewindespindel eingeschraubt", erklärt Herr Kessler. Den weiteren Zusammenbau des Bierliftes und die detaillierte Montageanleitung des dryspin Gewindetriebes finden Sie hier. 
Zur DIY-Bierlift Anleitung

Eingesetzte Produkte

Gewindespindel
DST-LS-10X25-R-ES

Gewindespindel
► Zum Online-Shop

Gewindemutter
DST-JSRM-2220DS10X25

Gewindemutter
► Zum Online-Shop



Sie haben Fragen zur drylin® Gewindetechnik?

Unser Experte Thorben Hendricks klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema drylin Gewindetechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
► Kostenloses Muster bestellen
Hier Experten-Support anfragen




Online bestellen:

Abfüllanlage

Gewindetrieb konfigurieren:

Abfüllanlage

Technik verbessern & Kosten senken:

Tech Up Cost Down


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.