Die Menge an Fahrgästen in öffentlichen Verkehrsmitteln nimmt seit 20 Jahren stetig zu. Gute Nachrichten für die Branche, die jedoch auch eine zunehmende Belastung für das Schienennetz, die Zügen und deren Einzelteilen, wie z.B. die Schiebetüren darstellt. Es sind langlebige Gewindetriebe gefragt, die sich den hohen Anforderungen stellen, wie z.B. Verschleißminimierung und Lebensdauererhöhung. Die drylin Gewindetechnik kann überzeugen und hat sich schon in vielen Anwendungen der Bahntechnik bewährt.
Wie wäre es, wenn sich Wartungsaufwand und -kosten reduzieren und regelmäßige Schmierung überflüssig wird? Und was ist, wenn der Wirkungsgrad und die Effizenz sich deutlich erhöhen? Die drylin Gewindetechnik bietet für die Bahntechnik die perfekte Alternative zu herkömmlichen Gewindemuttern aus Metall. Sie ist völlig schmier- und wartungsfrei und somit bestens für den 24/7 Betrieb geeignet.
Vorteile:
► Schmutzresistent