Gewindetechnik
in der Medizinbranche
Kostenloses Muster anfordern

Mehr Hygiene durch schmierfreie Gewindetriebe


Verunreinigung in Laboren

Wie können ungewollte Verunreinigungen in Laboren vermieden werden?

In der Medizintechnik gehören metallische Gewindemuttern weiterhin zum Standard. Allerdings müssen sie größtenteils regelmäßig geschmiert und gewartet werden. Dabei können Staub- und Schmutzpartikel gut an der verwendeten Schmierung haften bleiben. Das führt zu erheblichen Verschmutzungen und einem deutlich höheren Verschleiß im Vergleich zu einem trockenlaufenden System. Hinzu kommt, dass die metallischen Gewindemuttern in feuchten Umgebungen schnell korrodieren können.
 
Die schmier- und wartungsfreie drylin Gewindetechnik wird in der Medizintechnik eingesetzt und überzeugt durch vielen Vorteile. Sie sind absolut schmier- und wartungsfrei und können auch in korrosiven Umgebungen problemlos eingesetzt werden. 


So kann die igus Gewindetechnik Kosten in REHA-Geräten reduzieren

Gewindemuttern aus Metall sind in der Anschaffung kostspieliger als Kunststoffgewindemuttern. Bei einem Austausch Ihrer Gewindemuttern aus Metall gegen die dryspin Technologie mit gleichen Anschlussmaßen können Sie bis zu 50,9 % Anschaffungskosten sparen. Tests haben ergeben, dass eine bis zu 25 % geringere Verschleißrate und eine um 30 % höhere Lebensdauer erreicht wird.
Kosten senken in REHA-Geräten

Erfahren Sie mehr, wie Sie die Technik Ihrer Medizinanwendung verbessern und gleichzeitig die Kosten senken können:

Gewinde Labortechnik Kosten senken 
► Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
► Bis zu 69 % im Vergleich zu vergleichbaren Kunststoffgewindemuttern
► Bis zu 50 % im Vergleich zu Kugelrollgewinde-Systemen*

*Aufgrund abweichender Gewindeprofile muss auch bei gleicher Gewindegröße immer Spindel & Mutter getauscht werden
 

Produkte für die Medizintechnik

dryspin® Gewindetechnik

Gewindemuttern

Gewindemuttern

► In 6 verschiedenen Werkstoffen
► Verschiedenste Bauformen        
► Bis zu 50,9 % Kosten sparen
Zum Online-Shop
Gewindespindeln

Gewindespindeln

► In 4 verschiedenen Werkstoffen
► Steil-, Trapez- & metrisches Gewinde
► Bis zu 30 % höhere Lebensdauer
Zum Online-Shop
Zubehör

Sonderbauformen & Zubehör

► Sonderbauformen für jede Anwendung
► Zubehör für Gewindemuttern und Spindeln
Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich
Zum Online-Shop

Was tun bei ungewolltem Axialspiel?

Unsere spielreduzierende Gewindemuttern helfen

Zur Reduzierung des unerwünschten Axialspiel hat sich, neben der richtigen Werkstoffauswahl, ein Vorspannmechanismus als wirkungsvolle Maßnahme bewährt. Für unsere dryspin® Steilgewinde und Trapezgewinde gibt es drei Varianten mit Vorspannung:

  ► Zero-Backlash Gewindemuttern
  ► Low Clearance Gewindemuttern
  ► AB Gewindemuttern
 
Hier Axialspiel verringern

Technik verbessern
 Technik verbessern


25 % weniger Verschleiß


Unsere Gewindetechnik überzeugt im Testlabor

Die Versuchsauswertung des Verschleißtestes der Abmessung 10x3 aus Edelstahl 1.4301 hat gezeigt, dass unser dryspin Gewinde Ds10x3 bis zu 25 % weniger Verschleißrate, bis zu 25 % mehr Lebensdauer und höhere Wirkungsgerade im Vergleich zum Wettbewerb und dem Trapezgewinde Tr10x3 erreichen kann.
 
Zu den Testberichten



30 % höhere Lebensdauer


Dank der einzigartigen dryspin Technologie

Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.
 
Mehr über die dryspin Technologie erfahren

Schmiermittelfreiheit


100 % schmier- und wartungsfrei


Bestens geeignet für hygienesensible Bereiche

Von Laborgeräten über Krankenhauseinrichtung bis hin zu Reha-Systemen - die Schmier- und Wartungsfreiheit der Gewindetriebe ermöglicht den Einsatz in nahezu allen medizinischen Bereichen.

Durch die Verwendung der trioblogisch optimierten iglidur Hochleistungspolymere können Staub und Schmutz nicht am Gewindetrieb haften. Und auch in feuchten Umgebungen ist die dryspin Technologie einen Schritt vorraus: Sie ist nämlich zu 100 % korrosionsfrei. Somit wird der Leichtlauf über die gesamte Anwendung garantiert. Endecken Sie den wartungsfreien Trockenlauf im dryspin Gewindetechnik Online-Shop.


Geräuscharm & vibrationsfrei


Wichtige Faktoren im Umgang mit Patienten

In medizinischen Einrichtungen, wie z. B. Krankenhäuser, OP-Sälen oder Laboren muss häufig es besonders ruhig sein. Dementsprechend geräuscharm müssen die verbauten Teile in den Anwendungen laufen. Auch hier bewährt sich die dryspin Technologie als die perfekte Alternative zu herkömmlichen Gewindetrieben aus Metall. 

Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert. Dadurch laufen die dryspin Gewindestriebe auch unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei. Unser Gewinde-Shop bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Formen und Größen der Gewindetriebe.  
 
Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf
Kosten senken
Kosten senken


50,9 % Kosten sparen


Medizinische Anwendungen müssen hohe Anforderungen erfüllen, wie z. B. Reinraumtauglichkeit, Medienbeständigkeit, etc. Entsprechend hoch sind die Kosten für die benötigten Kleinteile.

Die dryspin Technologie überzeugt im Kostenvergleich. Sie hebt sich nicht nur durch ihre etlichen technischen Vorteilen von ihrem metallischen Pendant ab, sondern ist auch 50,9 % günstiger.
Kosten senken mit dryspin Gewindetrieben


Kundenspezifische Lösungen online konfigurierbar


Mit dem Experten finden Sie schnell die richtigen Gewindesysteme-Artikel für Ihre Anwendung und erhalten eine Aussage zur voraussichtlichen Lebensdauer. 

Mit dem Konfigurator können Sie schnell die richtige Gewindespindel finden und die Zapfen beidseitig individuell bearbeiten. Die Anwendung generiert für Sie direkt eine Bemaßungszeichnung Ihrer Konfiguration. 
Zur Engineer's Toolbox

Kostenloses dryspin® Muster

Ihre eigener Gewindetrieb mit den wichtigsten Informationen für die Medizintechnik auf einen Blick:

► Schmiermittel- und wartungsfrei
► Höherer Wirkungsgrad und längere Lebensdauer 
► Medienbeständig
► Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie
► Lebensdauer online berechenbar
Hier Muster bestellen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden
In der Medizintechnik


Online bestellen:

Online-Shop
Zum Online-Shop

Online konfigurieren:

Konfigurator
Zum Konfigurator

Anfrage stellen:

Anfrage stellen
Zur Kontaktanfrage