iglidur® i150-BL, 3D Druck Filament

  • i150 tribofilament in schwarz
  • Großartiges Oberflächenfinish für anspruchsvolle Sichtteile
  • Einfach zu verarbeiten auf allen gängigen 3D-Druckern
  • Hohe Abriebfestigkeit bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
Material-Profil für Bambu Lab X1C, Prusa MK3/MK4/XL und Ultimaker S3/S5/S7 zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
Produkt­beschreibung
Die Material-Profile zur Verarbeitung von iglidur i150 auf dem Bambu Lab X1C sowie Prusa 3D-Druckern finden Sie hier auf dieser Seite im Reiter "Downloads".
Das Material-Profil für Ultimaker Drucker ist im Cura Marketplace zum Download verfügbar: Zum Ultimaker Marketplace

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Materialprofile, die wir zum Download anbieten: Zur Druck-Profile-Übersicht


Edle Oberflächen und lange Lebensdauer: überlegene Funktionalität jetzt auch in toller Optik!
 
Auf vielfachen Wunsch bieten wir unser beliebtes und einfach zu verarbeitendes iglidur i150 tribofilament jetzt auch in einer schwarzen Variante an. Das Material überzeugt mit einem großartigen Oberflächenfinish und eignet sich somit auch für anspruchsvolle Sichtteile, die dem bekannten iglidur i150 tribofilament in nichts nachstehen.

iglidur i150-BL zeichnet sich, wie iglidur i150 auch, durch eine hohe Verschleißfestigkeit aus, da das Material mit Festschmierstoffen angereichert ist. Es kann genauso einfach verarbeitet werden wie Standard PLA- und PETG-Filamente. Durch seine hohe Verschleißfestigkeit sowie guten mechanischen Eigenschaften (Festigkeit, Zähigkeit, Schichthaftung) ist es ein Allround-Material, welches sich für die meisten Anwendungen und 3D-Drucker eignet.  Einschränkungen gibt es nur in der maximalen dauerhaften Anwendungstemperatur von 65 °C und für hochdynamische Anwendungen.

Mit dem igus Haftvermittler für tribofilamente kann iglidur i150-BL auf üblichen Druckbettoberflächen (z.B. Glas) verarbeitet werden.
 
Hinweis: Die Lebensmittelkonformität nach EU 10/2011 gilt nur für iglidur i150 in weiß.

Wann nehme ich es?
  • Bei Anwendungen mit niedrigen oder mittleren Gleitgeschwindigkeiten (bis 0,2 m/s unbedenklich, darüber testen)
  • Wenn ein einfach zu verarbeitendes tribofilament gesucht wird, welches auf jedem 3D-Drucker verarbeitet werden kann
  • Wenn ich einen 3D-Drucker ohne beheiztes Druckbett habe
Wann nehme ich es nicht?igus Haftfolie für das Druckbett notwendig bei nicht beheiztem Druckbett.
Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise für das iglidur i150-BL 3D-Druck Filament im Reiter "Downloads".
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.