Neuer Werkstoff: xirodur® MT180

xirodur® MT180-Material

Für Medizinprodukte

Unser Sortiment an xirodur Werkstoffen erhält seinen nächsten Neuzugang. Der Rohstoff des MT180-Materials ist konform nach der DIN EN ISO 10993 und USP class VI. Daher ist das Material besonders für den Einsatz in der Medizintechnik geeignet.

Beispielhafter Anwendungsbereich: Rührwerk eines Bioreaktors 
Tech up

Technik verbessern

  • Der Rohstoff der Einzelkomponenten ist konform nach USP class VI / DIN EN ISO 10993
Cost down

Kosten senken

  • Kund:innen sparen Kosten für Baugruppenzertifizierung
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Umweltschonend, da keine zusätzlichen Schmierstoffe nötig sind
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Mehr unter: igus.de/nachhaltigkeit

Anwendung in der Medizintechnik

xiros® im Bioreaktor Kunststoff-Kugellager im Rührwerk eines Bioreaktors

Neuheitenpräsentation