Kunststoff-Kugellager-Neuheiten


Aluminium-Tragrolle, harteloxiert

Aluminium-Tragrolle, harteloxiert

Sehr verschleißfest und bietet hervorragenden Oberflächenschutz

▷ Tragrolle, harteloxiertes Alu-Rohr

Aluminium-Tragrolle, antihaft-beschichtet

Aluminium-Tragrolle, antihaft-beschichtet

Keine Anhaftung von Klebe-Etiketten

▷ Tragrolle, antihaft-beschichtetes Alu-Rohr

Stehlager mit xiros Lagereinsätzen

Stehlager mit xiros Lagereinsätzen

Gewichtseinsparung durch metallfreies Gehäuse

▷ Stehlager mit metallfreiem Gehäuse

News aus dem Messefrühling 2023


Kunststoff-Kugellager mit J3-Käfig

Neues Dauerläufer-Standardprogramm

Bis zu 21x längere Lebensdauer als der Standard-Dauerläufer mit xirodur B180-Käfig

▷ xirodur B180 mit J3-Käfig und Edelstahlkugeln
▷ xirodur B180 mit J3-Käfig und Glaskugeln
A500-Kunststoff-Kugellager mit Keramikkugeln

Rillenkugellager mit Keramikkugeln

Beste chemische und thermische Beständigkeit von Zirkoniumoxid bei guter Verschleißbeständigkeit

▷ xirodur A500 mit Keramikkugeln
Kunststoff-Kugellager mit F500-Käfig

Hochtemperatur-Rillenkugellager

Neues verstärktes Käfigmaterial für bis zu 50 % längere Lebensdauer im Vergleich zu A500-Käfigen

▷ xirodur A500 mit F500-Käfig und Edelstahlkugeln
▷ xirodur A500 mit F500-Käfig und Glaskugeln
xiros® Rollenführung

Rollenführung mit platzsparendem Design

Die Alternative zu klassischen Kreuzrollenführungen mit einer Preisersparnis von bis zu 60 %

▷ Rollenführung mit Edelstahlkugeln