- Außen Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
- Sehr verschleißfest und korrosionsbeständig
- Bietet hervorragenden Oberflächenschutz
- Längentoleranz: ±0,5 mm
xiros® Tragrolle, harteloxiertes Aluminiumrohr
Als fertig konfektionierte Systeme mit einem Rohr aus Aluminium, Carbon, Edelstahl oder PVC bewähren sich die Kugellager als Tragrollen zum Umlenken von Folien und Etiketten oder auch zum Fördern von Gütern. Durch den Einsatz von verschleißfesten Hochleistungspolymeren sowie dünnwandigen Rohren sorgen sie im Gegensatz zu metallischen Lösungen für eine Gewichtsersparnis von bis zu 48 %. Ihre Massenträgheit ist so um 42 % geringer, die notwendige Energie zum Beschleunigen damit erheblich kleiner und die Rollen erreichen die Fördergeschwindigkeit eher.
Das Harteloxal sorgt für beste Werte hinsichtlich Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. Zudem zeichnen sich die Tragrollen durch einen geringen Reibungswiderstand aus.
Anwendungen: Etikettiertechnik, Verpackungsindustrie, Folienumlenkung
Technik verbessern:
- Sehr verschleißfest und korrosionsbeständig
- Bietet hervorragenden Oberflächenschutz
Kosten senken:
- Längere Wartungsintervalle
Beweise:
Nachhaltigkeit:
- Umweltschonend, da keine zusätzlichen Schmierstoffe nötig sind
- igus ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten: igus.de/hydroprs