Neuer Werkstoff: xirodur® F500

xirodur® F500-Material

Leitfähig und chemikalienbeständig

Das Sortiment der elektrisch leitfähigen xirodur Werkstoffe wächst und wächst. Wir bringen mit dem Werkstoff F500 eine besonders chemikalienbeständige Variante auf den Markt, die in Anwendungen mit Temperaturen von -50 bis hin zu +150 °C zum Einsatz kommen kann.

Beispielhafter Anwendungsbereich: Halbleiterindustrie 
Tech up

Technik verbessern

  • Oberflächenwiderstand <104
  • Temperaturbeständig bis +150 °C
  • Extrem chemikalienbeständig (starke Säuren)
Cost down

Kosten senken

  • Längere Wartungsintervalle und keine Korrosion in Maschinen der Halbleiterindustrie
Proof

Beweise

Recycling

Nachhaltigkeit

  • Umweltschonend, da keine zusätzlichen Schmierstoffe nötig sind
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Mehr unter: igus.de/nachhaltigkeit

Ergebnis der ESD-Messung

ESD-Messung des leitfähigen xirodur® F500-Materials xirodur® F500 im Test

Neuheitenpräsentation