Neues aus dem xiros® Testlabor

Neue xirodur® Käfige von igus®

iglidur Käfigmaterialien überzeugen

Hohe Drehzahlen führen zu hohen Fliehkräften der Kugeln im Lager. Dadurch werden die Kugeln nach außen beschleunigt. Das Käfigmaterial benötigt eine gewisse Festigkeit, da sich die Käfigtaschen ansonsten aufweiten und die Kugeln mehr Spiel beziehungsweise Bewegungsfreiheit haben. Dadurch, dass sich die Kugeln nicht mehr richtig in Position halten können, kommt es zu einem höheren Verschleiß und dementsprechend früheren Ausfall des Lagers. Neben Verstärkungsstoffen, welche die Festigkeit des Käfigmaterials erhöhen, tritt zwischen Kugeln und Käfig Gleitreibung auf. Festschmierstoffe verbessern das Gleitverhalten. Aus diesen Gründen greifen wir auf iglidur Werkstoffe für ein Käfigmaterial zurück. Diese enthalten verbesserte Additive zur Verbesserung der Festigkeit und Gleiteigenschaften (siehe Beweis).
Tech up

Technik verbessern

  • Bis zu 21 mal längere Lebensdauer im Vergleich zum bisherigen Dauerläufer xirodur B180
Cost down

Kosten senken

  • Geringere Wartungskosten durch längere Lebensdauer
Recycling

Nachhaltigkeit


Einfluss des Käfigmaterials auf den Kugellagerverschleiß

Für die Versuche wurden Kugeln aus Edelstahl verwendet.
xirodur® Material im Test
  • Links: unverstärktes Material, vor Test
  • Rechts: unverstärktes Material, nach Test
Parameter: 25 N, 2.000 rpm, Laufzeit 7 Tage
iglidur® G-Material im Test
  • Links: verstärktes iglidur Material, vor Test
  • Rechts: verstärktes iglidur Material, nach Test
Parameter: 25 N, 2.000 rpm, Laufzeit 7 Tage