Energieketten, Leitungen, Lagertechnik und Sensorik für RBG & Shuttles

Lagersysteme müssen zuverlässig arbeiten, häufig rund um die Uhr. Um Lasten schnell ein- und auszulagern, sind Transferwagen (auch Querverfahr- oder Verschiebewagen genannt), Shuttlesysteme und Regalbediengeräte (RBG) in Hochregallagern und automatischen Kleinteilelagern im Einsatz. Für die sichere Signal- und Energieversorgung und störfreie Bewegung dieser Anlagen bieten wir wartungsfreie und langlebige Energieketten, Leitungen und Lagerkomponenten an. Unsere Energieführungssysteme sind für Horizontal- und Vertikalbewegungen mit hohen Dynamiken entwickelt, benötigen wenig Bauraum und sorgen dank ihrer Leichtbauweise für mehr Energieeffizienz.

Vorteile von igus Produkten:

  • Wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Einfache Montage
  • Schnelle Lieferung
  • Berechenbare Lebensdauer online
  • Komplettsysteme oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1

Ausgewählte Produkte für RBG, Shuttlesysteme und Co.

e-kette autoglide 5

Energiekette mit Seil-Bodenführung

  • Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in einem System
  • 4 m/s Geschwindigkeit, 80 m Verfahrweg
  • 88 % kürzere Montagezeit im Vergleich zu Aluminiumrinnen
Mehr zur autoglide 5
e-kette guidelite ECO

Vertikale Führungsrinne für kleinste Bauräume

  • Die 1A-Alternative zur Stromschiene
  • Sehr leicht – aus Vollkunststoff
  • Sehr sicher – keine offenen elektrischen Leiter
  • Sehr günstig in Einkauf und Montage
Mehr zur guidelite ECO
e-ketten guidelok slimline P und P.S

Vertikale Führungsrinne

  • Für hängende Anwendungen bis 50 m Höhe
  • Einfache Zugänglichkeit im Servicefall
  • Bis zu 80 % Rinne und damit Kosten und Gewicht einsparen
Mehr zur guidelok slimline


chainflex Leitungen

Leitungen für die Bewegung

  • Entwickelt für höchste Belastung
  • Geeigent für besonders enge Biegeradien sowie kalte und abrasive Umgebungen
  • 4 Jahre chainflex Garantie


module connect

Schnittstelle nach Maß

  • Ein Steckermodul anstatt vieler Einzelstecker
  • Bis zu 50 % leichter als herkömmliche Rechtecksteckverbinder
  • 100 Steckereinsätze zur Auswahl
Mehr zu Module Connect

Whitepaper

Wartungsfreie Energieübertragung in RBG-Gassen

Wie können Maschinenteile über längere Distanzen dynamisch arbeiten und dabei sicher und wartungsfrei mit Elektrizität versorgt werden?

Dieses Whitepaper geht auf e-ketten und Stromschienen für die Leitungsführung in Regalbediengeräten (RGB), In- oder Outdoorkranen, Elektrohängebahnen, Elektrozügen, und Querverschiebewagen (QVW) ein.
Whitepaper jetzt herunterladen
Einen Vorgeschmack auf das Whitepaper finden Sie in diesem Video: Branchenmanager Christian Strauch erläutert hierin die K.O.-Kriterien bei der Wahl der Leitungsführung in der Intralogistik.

Wo können "smarte" Produkte Ausfälle im Lager vermeiden? Im Video erfahren Sie mehr.

Ausfälle im Lager vermeiden mit "smart plastics"

smart plastics erhöhen die Ausfallsicherheit in der Logistik. Die intelligente Sensorik meldet den Zustand sowie empfohlene Wartungstermine von Produkten wie Energieketten oder Leitungen.

Ihre Vorteile
  • Wartungskosten senken und ungeplante Ausfallzeiten eliminieren
  • Verlängerung der Lebensdauer und Erhöhung der Anlageneffizienz
  • Zeit sparen – schnellere Ermittlung der Ursachen von Auffälligkeiten
Whitepaper: Vorteile und Anwendungen von Smart Plastics
 
Mehr über smart plastics erfahren

Bei unseren Kunden erfolgreich im Einsatz

guidelok slimline P in Lagersystemen der SIVAplan GmbH & Co. KG

SIVAplan nimmt guidelok System nach Testphase in Serieneinsatz

Die SIVAplan GmbH & Co. KG setzt auf unsere Energieführungen, um Gewicht und Montagezeit einzusparen. Das Unternehmen bezieht die guidelok slimline P Energie­führungen als readychain. Das bedeutet, die e-ketten werden einbaufertig mit langlebigen chainflex Leitungen geliefert.
autoglide 5

Wartungsfreie e-kette für RBG-Gasse bei Gebhardt Intralogistics

Für ein Cheetah AKL-Regalbediengerät setzt die Gebhardt Intralogistics Group statt einer Stromschiene auf die Energiekette autoglide 5. Das System hat keine Führungsrinne und spart dadurch Platz auf dem Hallenboden. Außerdem sinkt der Reinigungsaufwand und die Wartung entfällt.
Anwendungen in der Intralogistik

... und weitere Erfolgsgeschichten.

Wo kommen unsere Energieketten und Leitungen für den horizontalen oder vertikalen Verfahrweg in Regalbediengeräten zum Einsatz? Hier finden Sie ausgewählte Kundenanwendungen. Ebenfalls zeigen wir den Einsatz unserer Produkte in anderen Bereichen der Intralogistik wie in Gabelstaplern, FTS oder Förderbändern.
Weitere Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Wir prüfen in unserem hauseigenen Testlabor.

Um genaue Aussagen über die Lebensdauer unserer Produkte treffen zu können, stellen wir sie täglich unter realen Bedingungen auf die Probe. So z.B. auch unsere Energieketten, die wir auf 2.750 mTestfläche auf Verschleiß und Belastbarkeit prüfen. So können wir für unsere Kunden verbindlichere Aussagen zum Verhalten der Lösung in ihrer Anwendung treffen.

Wenn das noch nicht reicht, führen wir auf Anfrage übrigens auch Kundentests durch und testen die Produkte unter ganz individuellen Bedingungen.
Mehr erfahren
Auf 2.750 m2 Testfläche stellen wir unsere Energieketten und Leitungen täglich auf die Probe.

Weitere Informationen

Broschüre Material Handling

Lösungen für den Materialfluss, automatisierte Warenlager, Logistik und Fördertechnik
Jetzt downloaden

Montageservice

Schnelle Installation durch unser spezialisiertes Montage­personal – kurzfristig und flexibel
Jetzt informieren