Weitere Automatisierungslösungen mit Low Cost Automation

Die hohe Modularität nach dem Baukastenprinzip machen Low Cost Automation so universell einsetzbar. Je nach Anwendungsfall kann eine individuelle Lösung aus dem Baukasten zusammengesetzt und durch andere Produkte ergänzt werden. Neben herkömmlichen oder wasserdichten igus® Schrittmotoren können die Robotergelenke auch mit anderen Motoren oder pneumatischen Antrieben kombiniert werden. Auch an eine spezielle Steuerung ist der Gelenkbaukasten nicht gebunden und bietet so höchstmögliche Freiheit bei der Planung und Umsetzung von Automatisierungsprozessen.

robolink® Lagerhilfe

robolink® sortiert Einzelteile in Lagerregal ein

Automatisierter Buchscanner

robolink® blättert Seiten in Buchscanner um

Werkzeugmaschine

robolink® entnimmt Bauteile aus Werkzeugmaschine

Qualitätskontrolle für Platinen

robolink platziert Platinen in einer Prüfeinheit

Automatisierte Verpackung von Atemschutzmasken

Automatisierte Verpackung von Atemschutzmasken

Erweiterung teilautomatisierter Maschinen

Erweiterung teilautomatisierter Maschinen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.