Werkzeugmaschine mit robolink® D Saugarm

robolink® entnimmt Bauteile aus Werkzeugmaschine

asdf

Technische Umsetzung

Um den Gelenkarm für die Arbeit bei Spritzwasser auszustatten, wurden wasserdichte robolink® D Gelenke verwendet, die mit vier ebenso wasserdichten IP65 Schrittmotoren bewegt werden. Die Verbindungsbleche zwischen den Gelenken wurden von igus® extra in Wunschlänge hergestellt, damit sie ideal an den Arbeitsprozess angepasst sind. Bei dem Sauggreifer handelt es sich um eine Eigenentwicklung des Kunden. Der Bewegungsablauf des Gelenkarms wird mit Hilfe einer selbstprogrammierten Steuerung kontrolliert.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.