iglidur Gleitlager sind Einpressbuchsen, die mit Übermaß in eine H7-tolerierte Aufnahme eingepresst werden. Das passiert nicht immer mittels Einpressstempel in einer Montagelinie und manchmal hat man einfach Hände zu wenig. Die Montagehilfe von igus nimmt flexibel und sicher Gleitlager für Wellendurchmesser 13 bis 50 mm (PT-1350) und 6 bis 20 mm (PT-0620) auf und erlaubt sogar die Montage mittels Hammer – unkompliziert und schnell.
iglidur Gleitlager werden einbaufertig geliefert. Das umfassende Programm erlaubt in den meisten Fällen den Einsatz einer Standardabmessung. Wenn trotzdem eine nachträgliche Bearbeitung der Gleitlager nötig wird, zeigt die nebenstehende Tabelle die Bearbeitungsrichtwerte. Nach Möglichkeit ist jedoch die nachträgliche Bearbeitung der Gleitflächen zu vermeiden. Höherer Abrieb ist meist die Folge. Eine Ausnahme stellt z. B. iglidur M250 dar, das für nachträgliche Bearbeitung sehr gut geeignet ist. Bei den anderen iglidur Gleitlagern kann durch eine Montageschmierung den Nachteilen einer Gleitflächenbearbeitung entgegengewirkt werden.
Verfahren | Drehen | Bohren | Fräsen |
Schneidwerkstoff | SS | SS | SS |
Vorschub [mm] | 0,1 ... 0,5 | 0,1 ... 0,5 | bis 0,5 |
Freiwinkel | 5 ... 15 | 10 ... 12 | |
Spannwinkel | 0 ... 10 | 3 ... 5 | |
Schnittgeschwin- digkeit [m/min] | 200 ... 500 | 50 ... 100 | bis 1000 |