Low-Cost-Automation – Neuheiten 2022

 

    DRL_PROD_REBEL_position_banners_1180x_IA_1
     
    Der neue modulare Roboter ReBel® überzeugt mit smarten Funktionen und einem vollintegrierten Getriebe aus motion plastics – damit Ihren Automatisierungsprojekten nichts mehr im Wege steht.

    Die Neuheiten aus der Automatisierungswelt für Sie im Überblick:Komplettlösungen für den Automatisierungseinstieg

     


    Vollintegriertes ReBeL® Wellgetriebe

    LCA_PROD_rebel-print-white_background_IA_1
    Das Herzstück des ReBeLs: das Wellgetriebe aus motion plastics

    Auf Basis des vollintegrierten ReBeL® Kunststoffwellgetriebes lässt sich mit Hilfe von Verbindungselementen ein individueller Roboter konstruieren – dank der zusätzlichen elektronischen Komponenten auch als Cobot.

    ReBeL® Roboterarm jetzt smart

    igus rebel smart
    ReBeL® steht für "Robotic embedded-BLDC & electronics Link". Der smarte Roboterarm enthält nun eine integrierte Sensorik – zusätzliche Kosten für externe Hardware entfallen. Außerdem ermöglichen neue Cloud-Services das Live-Monitoring Ihres Roboters.

    ReBeL® Roboterarm mit 4-6 Freiheitsgraden

    rebel 6 DOF
    Die Plug-and-Play-Version beinhaltet neben dem Roboterarm mit in den Fuß integrierter Steuerung ein Netzteil. Die Software iRC igus® Robot Control kann kostenfrei heruntergeladen werden. Bei der Open-Source-Variante entfallen Robotersteuerung, Netzteil und Software, die Achsmodule können per CAN-Bus angesprochen werden.

     

      7. Achse für alle Roboter

      anyrobot 7th axis
      Mit dem 7. Achse-Kit lässt sich der Arbeitsraum von gängigen Leichtbaurobotern im Handumdrehen über digitale Ein-& Ausgänge erweitern. Die Ansteuerung erfolgt über Digitale I/O´s. Alle Safety-Kriterien sind erfüllt.

       

        Delta-Roboter als 2-Achs-Kinematik

        Delta-Roboter mit 2 Achsen
        Der 2-Achs-Delta wurde speziell für extra schnelle Pick & Place-Aufgaben entwickelt. So kann er u. a. für Pick-and-Place-Aufgaben, Förderband-Picking, Sortieraufgaben oder Stapelaufgaben eingesetzt werden.

        XXL-Raumportalroboter

        LCA_PROD_XXL_gantry_side
        Das neue Standardportalsystem speziell für Palettieranwendungen sorgt für eine zuverlässige und fexible Be- und Entladung von Paletten. Der drylin® Raumportalroboter kann dabei ein Gewicht von bis zu 10 kg heben. Weitere typische Anwendungen von drylin® Portalrobotern sind Pick and Place, Förderband-Picking, Sortieraufgaben, Stapelaufgaben uvm.

         

          Portalroboter nach Maß konfigurieren

          Individuelle Portalroboter
          Ab sofort können Sie noch schneller und leichter einen individuellen Portalroboter konfigurieren und programmieren – mit direkter Preisauskunft. Geben Sie einfach die gewünschten Maße für die Hublängen und den Arbeitsraum Ihres Portalroboters an. Sie erhalten einen Festpreis inklusive CADs und einer technischen Zeichnung. 

          Individuelle Portale ab Stückzahl 1

          Portalkonfigurator
          Neben einem Standardprogramm im Onlineshop, lassen sich Sonderportale ganz individuell nach Ihrem Bedarf auslegen. Material, Größe oder besondere Voraussetzungen – vieles ist möglich. Sprechen Sie uns an! 

           

            drylin® SCARA Roboter: für schnelle Pick & Place- Aufgaben

            SCARA
            Der SCARA-Roboter eignet sich für den schnellen und flexiblen Einsatz. Typische Aufgabenbereiche sind u.a. Handlings- und Positionieraufgaben wie zum Beispiel in der Elektro-Industrie. In den meisten Fällen wird er für Lasten bis 2 kg benutzt. 

             

              igus® Robot Control: Plug & Play- Steuerung für alle igus® Kinematiken

              iRC
              Mit der kostenlosen Roboter-Software können Sie bereits vor dem Kauf einen digitalen Zwilling Ihres Roboters programmieren. Integrierte I/O-Module und leistungsfähige Kommunikations-Schnittstellen ermöglichen die Realisierung einfacher und anspruchsvoller Maschinenkonzepte.

               

                Apiro® Kegelradgetriebe

                Apiro® Kegelradgetriebe
                Kegelradgetriebe werden überall dort eingesetzt, wo Bewegungen und Kräfte rechtwinklig übertragen werden müssen. Mit einer 1:1 Übersetzung können die übertragenen Drehmomente nahezu verlustfrei übertragen werden.

                 

                  Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

                  Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse
                  Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.

                   

                    Apiro® Starter-Kit

                    Apiro® Starter-Kit
                    Roboter-Getriebebaukasten Apiro® (griechisch für "unendlich") jetzt als Starter-Kit erhältlich. Bauen Sie sich Ihren eigenen Roboter zusammen, inkl. Anleitungen.

                    RBTX - Der Marktplatz für Low Cost Robotics

                    rbtx_marketplace
                    RBTX, der Marktplatz für Low-Cost-Robotik, bringt Anwender und Anbieter von Robotik und Komponenten einfach und schnell zusammen. Mit Festpreis- und Kompatibilitätsgarantie.

                    In diesem Jahr hat der Marktplatz sein Service-Angebot für Automatisierungswillige deutlich erweitert.