drylin E Motoren mit Wellendichtring IP65

drylin® E Motoren mit Wellendichtring

... dicht und geschützt ...

Die neuen Schrittmotoren in Schutzart IP65 sind für Spritzwasseranwendungen ausgelegt. Die Integrierte Wellendichtung verhindert das Eindringen von Wasser und Staub. Im Motor ist bereits eine 1 m lange Anschlussleitung mittels Kabelverschraubung verbaut. Versandfertig in 24 Stunden.
Jetzt im Online-Shop entdecken
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Schutzart IP65 
  • Wellendichtung für Staub- und Spritzwasserschutz
  • Kabelverschraubung mit 1 m Anschlussleitung
Kosten senken

Kosten senken

  • 350 % preiswerter als NEMA23 Motoren mit metrischem Stecker
  • Im Standard eingebaute Wellendichtung
  • Alternative zu Hochspannungs-Servomotoren
Beweise

Beweise

  • Mehrfach eingesetzt in Reinigungsanlagen oder Drohnenlandeboxen 
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten: igus.de/hydroprs

Die Baugrößen der Motoren mit Wellendichtring im Überblick


Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


drylin® E Motoren sind in 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Bestände auf Lager
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Das Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Unsere Elektromotren sind zu 100 % geprüft

News-Katalog herunterladen

News Katalog
Demnächst verfügbar

Weitere drylin® E Motoren News

News
Jetzt entdecken

Anfrage stellen

Anfrage senden
Hier klicken