drylin® E Motoren Neuheiten 2022

drylin® E Endstufe mit Puls Jog & Loop Mode

... einfach und preiswert ...

drylin® E Endstufe mit Puls Jog & Loop Mode
▲ Technik verbessern:
  • Puls Modus (Takt/Richtung)
  • Jog Modus (konstante Drehzahl)

▼ Kosten senken:
  • Standardisierte Takt/Richtungsschnittstelle
  • Kompatibel mit Industriesteuerungen

■  Beweise:
  • Mit 5-24 V direkt an SPS oder Entwicklerboards steuerbar (kein Vorwiderstand)
  • 90 % Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme durch igus® Musterprogramme

● Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
Mehr erfahren

drylin® E Motoren mit Wellendichtring

... dicht und geschützt ...

drylin® E Motoren mit Wellendichtring
▲ Technik verbessern:
  • Schutzart IP65 
  • Wellendichtung für Staub- und Spritzwasserschutz
  • Kabelverschraubung mit 1 m Anschlussleitung

▼ Kosten senken:
  • 350 % preiswerter als NEMA23 Motoren mit metrischem Stecker
  • Im Standard eingebaute Wellendichtung

■  Beweise:
  • Mehrfach eingesetzt in Reinigungsanlagen oder Drohnenlandeboxen

● Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei
Mehr erfahren

drylin® E Schrittmotoren in kurzer Bauform

... platzsparend und stark ...

drylin® E Schrittmotoren in kurzer Bauform
▲ Technik verbessern:
  • Kürzere Motorbauform für platzsparenden Einbau
  • Standardisierter Motoranschluss mittels JST & Molex- Stecker

▼ Kosten senken:
  • Energieverbrauch reduzieren mittels “Closed Loop-” Technologie

■  Beweise:
  • 42 % kürzere Bauform (Mittelwert der Baureihe)
  • 45 % Gewichtsersparnis (Mittelwert der Baureihe)

● Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei
Mehr erfahren

drylin® E Motorischer Rundtisch

... schnell drehen ...

drylin® E Motorischer Rundtisch
▲ Technik verbessern:
  • Leichtbau durch Verwendung von Aluminium
  • Verwendbar mit unterschiedlichsten Motoren, da motorisch modular

▼ Kosten senken:
  • Lösung aus einer Hand, keine Eigenkonstruktion nötig

■  Beweise:
  • Das Hauptbauteil des Antriebes, der Polymer-Rund-Tisch (PRT), ist bereits seit vielen Jahren im Einsatz, z.B. in Montagetischen und in Mess- und Prüfautomaten


● Nachhaltigkeit:
  • Umweltschonend durch Verzicht auf Schmierstoffe
Mehr erfahren

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 
Demnächst verfügbar