Produktbild PRT-04

Kompakter, leichter, günstiger

Programmerweiterungen am iglidur Drehkranzlager PRT-04

iglidur PRT-Drehkranzlager sind leichte, kompakte und einbaufertige Lösungen. Durch die stetige Weiterentwicklung dieser, konnten wir nun ein Drehkranzlager entwickeln, das für noch kleinere Bauräume geeignet ist, während es kostengünstiger als bisherige Modelle ist.

  • spart mindestens 50% Bauraum
  • bis zu 20 % günstiger und
  • 60% leichter als das PRT-01
  • Verfügbar mit Durchmesser von 50mm bis 300mm 
  • Verschleißfeste, schmier- und wartungsfreie iglidur Gleitelemente 

NEU: Jetzt auch in den Baugrößen 20 und 30 erhätlich!


Neue Varianten

  • Außenverzahnung in 4 Varianten
  • Innenverzahnung vs. Außenverzahnung: Indem im Innenraum des Lagers eine Verzahnung besteht, kann Bauraum gespart werden
  • Winkelanschlag mit einstellbarer Begrenzung
  • Rastung in verschiedenen Positionen durch mechanische Pin möglich
  • Einsatz von F2 Gleitelementen um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Gute Medien- und Temperaturbeständigkeit, Einsetzbarkeit auch in feuchter Umgebung.

tech up Technik verbessern
  • 50% geringere Bauhöhe im Vergleich zum PRT-01
  • Konsequenter Leichtbau durch Verwendung von Aluminium
  • Berechenbare Lebensdauer
Kosten runter Kosten runter
  • Bis zu 50% günstiger im Vergleich zu Edelstahl-Varianten
  • Einbaufertige Lösungen in dutzenden Varianten dank Baukastensystem
  • Berechenbare Lebensdauer
  • PRT-04 ca. 20 % günstier als der PRT-01 der gleichen Baugröße
proof Beweise
  • Im eigenen Testlabor getestet
recycle Nachhaltigkeit
  • Kompaktes Design erspart 60 % Gewicht im Vergleich zur PRT-01-Serie
  • Umweltschonend durch Verzicht auf Schmierstoffe
  • igus® unterstütz die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie hier mehr zum Thema.


Ideal für kleine Bauräume

Antriebe und Bewegungen auf kleinem Bauraum zu ermöglichen, ist eine Anforderung, die uns in vielen Anwendungsbereichen begegnet: Sei es bei der Fahrzeugentwicklung oder im Maschinenbau. Iglidur PRT-04 passt sich flexibel Ihren Anforderungen an. Leichtgängige Dreh- und Schwenkbewegungen werden ermöglicht – und dies nun auch in noch kleineren Einbauräumen. Hierdurch entstehen vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
PRT Anwendung
PRT Anwen

Persönliche Beratung

Sie haben weitere Fragen zu PRT-04?

Bei Fragen rund um unsere Programmerweiterungen von PRT-04, wählen Sie einfach eine der Kontaktmöglichkeiten und lassen Sie sich von uns beraten. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.