Produktbild PRT-04

PRT-04 mit Rastfunktion

Stopmotion Rundtischlager mit definierten Rastpunkten

Unser neuer Stopmotion PRT in der Baugröße 04 ermöglicht ein definiertes Einrasten an individuell vordefinierten Positionen. Somit kann das PRT individuell auf jede Anwendung abgestimmt werden und eignet sich für Anwendungen wie zum Beispiel einem Montagetisch.

NEU: Jetzt auch in den Baugrößen 20 und 30 erhätlich!


tech up Technik verbessern
  • Immer wiederkehrend präzise einzelne Rastpunkte anfahren
  • Ideal kombinierbar auch mit der optionalen T-Nutenplatte für z.b. Ihren Montagetisch
cost down Kosten senken
  • ca. 20% günstiger als PRT-01 Serie
  • Einbaufertige Lösung, kein Eigenbau nötig
  • 3D-Daten für die Konstruktion frei verfügbar
proof Beweise
  • Rastkräfte im igus Labor auf Lebensdauer getestet
  • Bereits vor dem offiziellen Start bei verschiedenen Kunden im Einsatz
recycle Nachhaltigkeit
  • Kompaktes Design erspart 60% Gewicht im Vergleich zur PRT-01 Serie
  • Umweltschonend durch Verzicht auf Schmierstoffe



Persönliche Beratung

Sie haben weitere Fragen zu PRT-04?

Bei Fragen rund um unsere Programmerweiterungen von PRT-04, wählen Sie einfach eine der Kontaktmöglichkeiten und lassen Sie sich von uns beraten. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.