PRT-04

PRT-04 mit Außenverzahnung

  • 4 Standards für die Verzahnung des Außenrings lieferbar
  • Klassische Stirnradverzahnung nach DIN3967
  • Handelsübliche Zahnriemenprofile: T10, AT10, HTD5M
  • Der innere Ring wird festgesetzt und der Außenring angetrieben
  • Der speziell verbreitete Außenring trägt das zu bewegende Gut
  • Optional auch in Edelstahl verfügbar (Nachsetzzeichen „-ES“)
iglidur PRT Drehkranzlager sind einbaufertige Drehkränze für den schmiermittelfreien Trockenlauf. Das Design basiert nicht auf metallischen Rollen oder Kugeln, sondern auf wartungsfreien Gleitelementen aus den bewährten tribologisch optimierten iglidur Werkstoffen im Zusammenspiel mit Ringen aus leichtem anodisiertem Aluminium.

Auch mit Innenverzahnung erhältlich!

tech up Technik verbessern
  • Jetzt noch kompaktere Antriebsmöglichkeit über Standard-Außenverzahnung
cost down Kosten runter
  • Ca. 20 % günstiger als Vorgängermodell
  • Einbaufertige Lösung, kein Eigenbau nötig
  • 3D-Daten für die Konstruktion frei verfügbar
proof Beweise
  • Ca. 50 % Bauraum sparen (im Vergleich zum Vorgängermodell)
recycle Nachhaltigkeit
  • Kompaktes Design spart 60 % Gewicht im Vergleich zum Vorgängermodell
  • Umweltschonend durch Verzicht auf Schmierstoffe


Persönliche Beratung

Sie haben weitere Fragen zu PRT-04?

Bei Fragen rund um unsere Programmerweiterungen von PRT-04, wählen Sie einfach eine der Kontaktmöglichkeiten und lassen Sie sich von uns beraten. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.