Kostengünstige Automatisierung mit wartungsfreien Linearrobotern


Linearroboter

Was ist ein Linearroboter?

Linearroboter sind Industrieroboter, bestehend aus einer Kombination von mehreren Linierachsen. Sie ermöglichen es, eine mehrdimensionale Bewegung zu realisieren und werden für Positionieraufgaben, Automatisierung und als Mess-Stationen eingesetzt. Portalroboter gibt es in zahlreichen Ausführungen, darunter Linienportale, Flächenportale und Raumportale. 
  • Linienportale werden in vertikalen Arbeitsebenen eingesetzt, wobei eine Linearachse auf einem Linearschlitten montiert die Hauptsachse abfährt.
  • Flächenportale oder Flächen-Portalroboter, basieren auf einem in XY-Richtung verfahrbaren Linearachssystem. 
  • Bei Raumportalen handelt es sich in der Regel um 3-Achs Portale mit XYZ-Hüben, wobei weitere Achsen möglich sind.

Was sind typische Einsatzgebiete von Linearrobotern?

Zu den typischen Anwendungsbereichen für Linearroboter gehören Pick & Place Lösungen, Mess- und Prüfautomation, Kennzeichnungsapplikationen, Montagezellen, Sortiermaschinen, Sicherheitstechnik, Labor- und Analysetechnik, Medizintechnik, Handling, Automatisierung und Positionierung. 

Wie hoch sind die Kosten für einen Linearroboter?

Vom Linienportalroboter ab 1.183,90 Euro über ein Flächenportalroboter ab 1.539,39 Euro bis hin zum Raumportalroboter ab 2.250,24 Euro, igus Linearroboter sind im Vergleich zu anderen Herstellern günstig. Denn igus reicht die Vorteile einer preiswerten Kunststoffspritzgussproduktion an seine Kunden weiter.
Vorteile Linearroboter

Was sind die Vorteile von igus Linearrobotern?

Linearroboter von igus basieren auf der schmierfreien Antriebs- und Lineartechnik der drylin-Produktgruppe. Als Hersteller und Lieferant aller benötigten Achsen, Motoren, Energieketten und Leitungen bietet igus sowohl eine schnelle Lieferung von Linearroboter-Bausätzen als auch individuelle Lösungen an. 
Konfigurator für Linearroboter

Im Standard oder nach Ihren Wünschen

Standard-Linearroboter in den gängigsten Größen sind ab Lager innerhalb von 24 Stunden versandfertig. Mit Hilfe des Portal-Konfigurators können Sie individuelle Hublängen festlegen oder ein Sonderportal ganz nach Ihren Vorstellungen konfigurieren.
 
Linearroboter konfigurieren

Wartungsfreie Linearroboter in den Anwendungen unserer Kunden

Weitere Informationen

Roboterzelle

Roboterzellen

Roboterzellen in unterschiedlichen Maßen, mit Notaus, Start- und Stop-Display und CE-Dokumentation. 
Energiekette für Linearroboter

Energieketten für Linearroboter

Fertige Energiekettensets für eine optimale Energieführung.
Schmierfreie Linearachsen

Schmierfreie Linearachsen

Spindel-, Zahnriemen-, Zahnstangen und Auslegerachsen für kostengünstige Automatisierung
Motoren für Linearportale

Motoren für Linearantriebe

Elektromotoren für Linearachsen und Linearroboter

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.