Einfacher & schneller Mehrachsportalaufbau
Für Spindel- und Zahnriemenachsen
Vorbereitet zur Energiekettenmontage
Eloxiertes Aluminium
Platz- und gewichtssparend
Montage y-Achse auf 2 Stück x-Achsen
Art.-Nr. | x-Achse | y-Achse | Funktion Portalaufbau |
---|---|---|---|
AK-0011 | ZLW-0630, 100 mm Schlitten | ZLW-0630, ZLW-1040 | Montage Y-Achse |
AK-0012 | ZLW-1040, 100 mm Schlitten | ZLW-0630, ZLW-1040 | Montage Y-Achse |
AK-0013 | ZLW-1040, 150 mm Schlitten | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Montage Y-Achse |
AK-0014 | ZLW-1660, 250 mm Schlitten | ZLW-1040, ZLW-1080 | Montage Y-Achse |
AK-0024 | ZLW-1040, 200 mm Schlitten | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Montage Y-Achse |
AK-0025 | ZLW-1080, 150 mm Schlitten | ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 | Montage Y-Achse |
Bestellnummer | A -0,3 |
B -0,3 |
G1 | H | a1 | a2 +0,2 |
b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-0011 | 100 | 54 | M5 | 13 | 62 | 88 | 25 | 51,07 EUR | |
AK-0013 | 150 | 73 | M5 | 8 | 112 | 138 | 25 | 85,47 EUR | |
AK-0014 | 250 | 104 | M5 | 10 | 0 | 232 | 35 | Auf Anfrage | |
AK-0024 | 200 | 73 | M5 | 8 | 162 | 188 | 25 | 93,61 EUR | |
AK-0025 | 150 | 107 | M5 | 8 | 112 | 138 | 25 | 93,61 EUR | |
AK-0012 | 100 | 73 | M5 | 8 | 62 | 88 | 25 | 58,75 EUR |